Válassza ki a helyét:

Ország

KUKA cell4_FSW

Moduláris kavaró dörzshegesztő cella a kiemelkedő folyamatkihasználtságért.


Rugalmas KUKA kavaró dörzshegesztő (FSW) cella a kiemelkedő folyamatkihasználtságért 

KUKA cell4_FSW kavaró dörzshegesztő cellákat speciálisan a növekvő elektromobilitási piacra fejlesztették és moduláris koncepciójuknak köszönhetően kiemelkedő gazdasági hatékonyságuk mellett kimagaslóan sokoldalúak és számos konfigurációs lehetőséggel rendelkeznek.

KUKA kavaró dörzshegesztő cella: az alacsony beruházási költségű modern megoldás

  • Gazdasági hatékonyság

    • Maximális folyamatkihasználtság (akár 95%) a külön behelyezési területen lévő második munkaállomásoknak köszönhetően
    • Ütemidő-semleges felrakás/leszedés
    • Nagyfokú standardizálási szint
  • Kiemelkedően sokoldalú

    • Használat 2D & 3D hegesztési feladatoknál a 6-tengelyes robotnak köszönhetően
    • A legkülönbözőbb feladatokhoz az e-mobilitás területén
  • Moduláris és rugalmas 

    • Skálázható megoldás 1 vagy 2 robottal
    • Több rögzítőszerszám elrendezése a robot munkaterületén
    • Több robottal végzett egyidejű hegesztés nagyobb alkatrészek esetén
    • Egyszerűen testreszabható a KUKA.HMI segítségével
  • Felkészülve az Ipar 4.0-ra

    • Az illesztőfelületek OPC UA-n alapulnak az egyszerű adatcsere érdekében
    • KUKA távoli szerviz a gyors segítség érdekében 
KUKA robotics solutions for the environmentally friendly welding process: Robotic cell for friction stir welding, contract manufacturing, product portfolio for e-mobility.

Kiemelkedő pontosságú, tökéletes hegesztési varratok a pontos pályavezetés révén 

Akár 0,5 mm pontosságú pálya is elérhető az alábbiak segítségével:

  • nagy merevségű és hosszú élettartamú, speciális nagy teherbírású robotok használata (KR FORTEC)
  • a lézeres támogatású pontos pályakalibrálás a robot munkaterületén a különböző merevségi értékek és a különböző folyamaterők hatása miatt fellépő pályaeltérések kompenzációjához
  • speciális eszközök az utómegmunkálást nem igénylő varratfelületekhez.

Moduláris FSW robotcellák a sokszínű termékpalettához és az Ön gyártási kapacitásainak rugalmas testreszabásához 

A moduláris cella koncepciója az egy vagy két robottal működő KUKA FSW alkalmazásmodulon (egyoldali és kétoldali hegesztés) alapul és pl. használható az elektromos és hibrid járművek akkumulátorházához, a tápellátás vagy a hőcserélő burkolatához.

Maximális FSW folyamatellenőrzés az új webes megjelenítéssel

Az egyedülálló KUKA PCD 507 (Process Control and Documentation)-rendszer a hegesztés során ellenőrzi és dokumentálja az összes releváns folyamatparamétert és továbbítja az új intuitív KUKA.Web HMI-re. Így biztosíthatók az alábbiak:

  • 100%-os reprodukálhatóság
  • 100%-os valós idejű minőségfelügyelet
  • 100%-os folyamatbiztonság (a selejtképződés minimalizálása)
  • 100%-os dokumentálása a hegesztési folyamatnak

 

Folyamatfelügyelet minden FSW pályafolyamathoz: adatok exportja, folyamatdiagnosztikák és valamennyi folyamatadat elektronikus archiválása

KUKA kavaró dörzshegesztő cella két kivitelben: ideálisan testreszabva az Ön igényei szerint

Cellatípus KUKA cell4_FSW midsize single KR KUKA cell4_FSW large dual KR
Méretek
(H x Sz x M)
5600 mm x 5400 mm x 3500 mm 6770 mm x 6320 mm x 3500 mm
Munkaasztal felülete 
(H x Sz)
1400 mm x 800 mm (2 darab) 2400 mm x 1600 mm (2 darab)
Telepítési terület
(kapcsolószekrényekkel együtt)
28,2 m2 42,8 m2
Súly
(rögzítőrendszer és manipulátor nélkül)
kb. 5 000 kg kb. 8 000 kg
Folyamatellenőrzés KUKA PCD 507 (opcionális)
Cellakivitel Siemens TIA portál 1500 sorozat, KUKA.SafeOperation, 2 görgős kapu mögélépés elleni védelemmel és fényfüggönnyel, polikarbonát kerítés 1 ill. 2 karbantartartó ajtóval és zárvatartóval
FSW alkalmazásmodul 1 x (FSW alkalmazásmodul) 2 x (FSW alkalmazásmodul)
A robot típusa KR FORTEC (KR 500 R2830 MT)
Robotvezérlés KR C4 KSS 8.6 szoftverrel
Cellakezelés  KUKA.HMI Advanced (23,4'' kijelző IPC-vel)

KUKA cell4_FSW opciós csomagok:

  • PCD 507 folyamatellenőrzés a KUKA.HMI Advanced kijelzőn
  • A varratpozíciók lézeres támogatású felismerése a tűréshatárok automatikus kompenzációjához az alkatrészen
  • FSW-szerszámok
    • „Forgó váll“ eszközkészlet (tű & váll)
    • „Rögzített váll“ eszközkészlet (tű & váll)
    • Speciális szerszámok ajánlatkérésre
  • Termékspecifikus rögzítőrendszerek
  • Szerviz a lézeres támogatású pályakalibrációhoz
A KUKA cell4_FSW kavaró dörzshegesztő cellák tetszőlegesen kombinálhatók a tartozékokkal a maximális rugalmasság érdekében.

Segítünk Önnek a tervezés során és rugalmas finanszírozási modelleket kínálunk