Caratteristiche e vantaggi della KL 1000-2
- Potenza:
La KL 1000-2 offre una versione high speed supplementare per mansioni che richiedono estrema velocità e brevi tempi ciclo. - Flessibilità:
Lunghi percorsi di traslazione moltiplicano lo spazio di lavoro e il raggio d'azione del robot. Le unità lineari lavorano come un'asse addizionale e non richiedono dunque un sistema di controllo aggiuntivo. - Versatilità:
Sono disponibili modelli a pavimento, soffitto e una versione con copertura di protezione per lavori in condizioni difficili. - Precisione di posizionamento:
È possibile comandare fino ad un massimo di quattro robot su un'asse lineare. Più posizioni di robot sull'asse lineare permettono un orientamento ottimale per lo svolgimento delle operazioni richieste nello spazio di lavoro disponibile. - Produttività:
La movimentazione dei pezzi/utensili per mezzo di carrelli addizionali motorizzati o meno (carrelli tender) contribuisce a ridurre i tempi ciclo. - Particolarmente per carichi medi:
L'unità lineare KL 1000-2 è idonea per robot con carichi di 30-60 kg.
Le varianti della KL 1000-2 a confronto:
| Kl 1000-2 | KL 1000-2 S |
Numero di carrelli di traslazione max. | 4 | 4 |
Corsa nominale max. | 30.200 mm | 30.200 mm |
Velocità al carico nominale | 1,89 m/s | 2,35 m/s |
Ripetibilità di posizionamento | inferiore +- 0,02 mm | inferiore +- 0,02 mm |
Numero di assi | 1 | 1 |
Esecuzione | CV, C | CV, C |
Posizione di montaggio | Pavimento, soffitto | Pavimento, soffitto |
Massa carrello | 320 kg | 320 kg |
carico nominale | 1000 kg | 1000 kg |
Massa supporto al metro | 300 kg | 300 kg |
Corsa nominale min. | 1200 mm | 1200 mm |
Intervalli corsa nominale | 500 mm | 500 mm |
Trasmissione della forza | Cremagliera | Cremagliera |
Campi d'impiego della KL 1000-2
- Movimentazione, carico e scarico
- Caricamento, allestimento
- Macchine utensili per l'asportazione di truciolo
- Altre operazioni di movimentazione
- Altre applicazioni
- Movimentazione su altre macchine
- Macchine per la lavorazione della plastica
- Macchine utensili di trasformazione
- Misurazione, collaudo e prova