Scegli la tua località:

Paese

Robot bar

Show-act delle applicazioni di servizio robotiche 

Robot per cocktail, robot baristi e molto altro: le applicazioni di servizio con i robot KUKA sono attrazioni particolari e al contempo utili, con un elevato valore di intrattenimento.


Servizi particolari: i robot KUKA come aiutanti pratici e divertenti

Che si tratti di mixare cocktail, preparare caffè o guidare telecamere, i robot KUKA sono in grado di svolgere tutte queste attività in maniera impressionante e divertente. Con straordinarie applicazioni di servizio, i robot KUKA non sono solo utili ma rappresentano una vera e propria calamita per i visitatori per le location e gli eventi più diversi

Con il robot barman, ordinare le bevande digitalmente e farle preparare in maniera automatica nel cocktail bar automatizzato.

Il robot barista: con MakrShakr, gli ospiti possono far preparare la loro bevanda preferita ai robot baristi.

Il piacere del cocktail 4.0 – drink rinfrescanti preparati dai robot baristi

  • Digitali e rapidi: gli ospiti ordinano comodamente attraverso un tablet o uno smartphone e ricevono una notifica quando la loro bevanda è pronta. Sulla base di una lista di priorità, il robot per cocktail è in grado di mixare fino a 80 drink all’ora.
  • Personalizzati per tutti i gusti: è possibile scegliere tra cocktail alcolici e analcolici, birra e vino. Inoltre, gli ospiti possono personalizzare il loro drink al momento dell’ordine.
  • Flessibili e redditizi: nella versione standard, il bar è disponibile in tempi brevi e a prezzi di acquisto convenienti. Il modello di prezzo innovativo, con un ridotto importo forfettario per drink venduto comprende un’assistenza regolare e completa e anche l’utilizzo dell’app per gli ordini.

Scoprite di più sul cocktail bar robotico nei report degli utenti.

Il robot barman: la tecnologia incontra l’arte del caffè nel Coffee bar robotico

Il Coffee bar robotico è disponibile nel concept standard in due varianti a un prezzo di acquisto conveniente e può essere installato in tempi rapidi: 

  • Chiosco – compatto e completamente automatico con un robot:
    - scelta di 12 bevande calde e fredde (caffè, tè, cioccolata)
    - costi di esercizio contenuti ed elevata efficienza con fino a 400 bevande servite per ogni riempimento
    - rapida preparazione in 45 secondi per caffè americano
  • Caffè – due robot in team con barista umano:
    - i robot preparano un espresso fresco o un americano (caldo o fresco) e porgono il bicchiere
    - un barista umano raffina e serve la bevanda secondo i desideri del cliente, per un gusto perfetto
Robotic Coffee Bar: con il Coffeed Method i clienti possono lasciarsi servire dai robot diverse specialità di caffè.

Telecamere su robot, per riprese ad alta velocità di livello altissimo per l’industria cinematografica, pubblicitaria e altre.

  • Rapidità e precisione: movimenti precisi dei robot posizionano la telecamera con grande precisione anche a velocità elevate: un criterio decisivo per tutte le riprese ad alta velocità.
  • Flessibilità: gli assi mobili dei robot raggiungono praticamente ogni angolo e sono molto più mobili dei classici stativi per telecamera.
  • Riprese riproducibili: attraverso cicli di movimento ripetibili con la frequenza desiderata, è possibile filtrare gli influssi della luce esterna evitando riflessi: una caratteristica che li rende ideali ad es. per materiale video per gli shop online.
  • Semplice animazione invece che programmazione: la compatibilità con il pacchetto tecnologico software KUKA.ready2_animate rende la configurazione dei movimenti del robot particolarmente semplice.
  • Sono disponibili sistemi completi tramite partner di sistema come CMOCOS.
Grazie alla loro rapidità e precisione, i robot KUKA con telecamere sono in grado di catturare ogni dettaglio e sono ideali ad es. per l’industria alimentare.

Robot per la pulizia di occhiali VR: pulizia occhiali efficace e igienica attraverso i robot per attrazioni VR

La prima soluzione automatizzata per la pulizia di occhiali VR offre vantaggi decisivi per particolari requisiti igienici:
  • Precisione: robot programmabili con precisione applicano le spazzole esattamente nei punti interessati e li puliscono in maniera meccanica e attraverso disinfezione e irraggiamento UV.
  • Costanza: tutti gli occhiali vengono puliti con lo stesso elevato livello qualitativo, il che è importante per la soddisfazione dei visitatori.
  • Sgravio dei lavoratori: il robot si assume le operazioni monotone e faticose e sgrava così i lavoratori.
Soluzione automatizzata per l’igiene: i robot KUKA puliscono gli occhiali VR dopo l’utilizzo, in maniera rapida e accurata.