ハンドリングと溶接のためのコンパクトなオールラウンダー:新型KR IONTEC ultra
新しいKR IONTEC ultraは、スリムでありながら強力:高い性能と最大120kgの可搬重量により、ハンドリングや溶接作業に最適です。
2025年2月10日
コンパクトな設計のKR IONTEC ultraは、狭い作業範囲でも簡単に操作可能:スリムなロボットを使用することで、幅の狭いオートメーション化セルを実現することができます。スペースが節約される分、コストも下がります。設置面積が小さいだけでなく、このロボットは性能が非常に優れており、タクトタイムを最小限に抑えるのに役立ちます。
必要なスペースとメンテナンスの面で経済的
KR IONTEC ultraは、メンテナンスの必要性の低さが定評のKR IONTECファミリーにシームレスに適合します。オイルは2万運転時間ごとに交換するだけでよく、インラインリストコンセプトにはベルトは不要です。ロボットに必要な交換用部品は少ししかありません。
KR IONTEC ultraは、ハンドリング (特にバッテリー分野) と軽量溶接ガンによるスポット溶接 (軽量スポット溶接) でその強みを発揮します。最大120kgの可搬重量を持つこのロボットは、エレクトロモビリティ用の重量のあるバッテリーセルやバッテリーモジュールの移動も可能です。このスリムなロボットは、例えば自動車産業のサプライヤーにとって特に求められる要素であるコンパクトな溶接セルにも完璧に適合します。

価格重視のオートメーション初心者に最適なロボット
KUKAのラインナップの中で、KR IONTEC ultraはKR IONTECとKR QUANTECという2つの製品ファミリーの中間に位置し、その優位性を発揮しています。KR QUANTECよりも設置面積が小さく高性能であるため、オートメーションを新たに導入するケースで費用対効果の高い選択肢として最適です。「KR IONTEC ultraは、既存の生産環境に迅速かつ直感的に統合することができます」と、KUKAのミディアムペイロード&パレタイジングロボットのプラットフォームプロダクトマネージャーであるミヒャエル・ラウブは言います。

このロボットはKUKA.PLC mxAutomationインターフェースと統合できるので、使い慣れた制御環境でユーザーがプログラムし、操作することができます。つまり、コンパクトでパワフル、かつコスト効率の高いロボットは、さまざまなハンドリング用途や、軽量溶接ガンを使用したスポット溶接において、生産に迅速に貢献することができます。120kgの可搬重量、2,700mmのリーチを持つKR IONTEC ultraは、注文受付を開始しており、今夏にさらに3つのモデルが追加される予定です。