KR 700 PA
KR 700 PAは高めの可搬重量に理想的なパレタイザーです。その非常に長いリーチとコンパクトな構造により、どのようなアプリケーションにも理想的に適合します。どの用途で使用する場合も、最高のサイクルタイムが保証されています。
KR 700 PAは強力なモーターと変速機を備え、最高速度でお客様の生産をサポートします。700キログラムの可搬重量でも驚異的な毎分17作業サイクルを達成します。これにより、このハイスピードチャンピオンは層ごとのパレタイジングも問題なくこなします。
KR 700 PA (4 軸) - 技術データ
ロボット
定格総負荷
最大リーチ
想定される作業環境
ダウンロード
- 定格総負荷 700 kg
- 最大リーチ 3320 mm
- 形状 パレタイジングロボット
- 想定される作業環境 標準
- 取付け位置 床
- 保護等級 IP 65
- ダウンロード PDF
- コントローラー
- データシート KUKA Marketplace
y%のロボットのうちx%が見える