Kies uw locatie:

Land

Digitale tweelingen, simulatie en offline programmering van robots: belangrijke vragen en antwoorden

Digital twins, simulation, and robot offline programming help manufacturers design, test, and optimize production systems in a virtual environment before they are implemented on the shop floor. In this FAQ, we answer some of the most common questions about digital twins, simulation, and modern engineering processes in manufacturing.


Wat is een digitale tweeling?

Een digitale tweeling is een virtuele weergave van een systeem uit de echte wereld, zoals een robotcel, een machine, een productielijn of zelfs een hele fabriek.

In tegenstelling tot een op zichzelf staand 3D-model stelt een digitale tweeling fabrikanten in staat om processen in een virtuele omgeving te simuleren, te analyseren en te optimaliseren. Hierdoor kunnen productiesystemen worden getest, gevalideerd en verbeterd voordat ze in gebruik worden genomen.

Waarom worden digitale tweelingen steeds belangrijker in de automatisering?

Productiesystemen worden steeds complexer. Robots, autonome mobiele robots (AMR’s), AGV’s, software, besturingssystemen en materiaalstromen zijn meer dan ooit met elkaar verbonden.

Digitale tweelingen helpen fabrikanten om:

  • Potentiële risico’s eerder te signaleren
  • De inbedrijfstelling te versnellen
  • De productie-efficiëntie te verbeteren
  • De onzekerheid rond investeringen te verminderen
  • Beslissingen te nemen op basis van virtuele tests en validatie

Daardoor verwachten analisten de komende jaren een aanhoudende groei van de markt voor digitale tweelingen.

Zoals Christoph Schell, CEO van de KUKA Group, opmerkt: „Simulatie is niet langer een optioneel engineeringinstrument – het is een strategische capaciteit.“ Deze verschuiving weerspiegelt de groeiende rol van simulatie en digitale tweelingen bij het helpen van fabrikanten om complexiteit te beheersen en betere beslissingen te nemen gedurende de gehele levenscyclus van een productiesysteem.

Visual Components software interface for factory simulation and digital twin modelling, showing production layout planning and component configuration tools
Fabrieksindeling en simulatie-interface: Ontwerp en optimaliseer complete productiesystemen in een virtuele omgeving voordat ze worden geïmplementeerd.

Welke rol spelen digitale tweelingen in Automatisering 2.0?

In het kader van Automation 2.0 worden automatiseringssystemen steeds vaker gezien als onderling verbonden ecosystemen in plaats van als verzamelingen van afzonderlijke machines, robots of softwaretools. De focus verschuift naar de volledige levenscyclus van een productiesysteem.

Digitale tweelingen ondersteunen deze aanpak door een virtuele weergave van productiesystemen te bieden die al vanaf de vroegste planningsfasen kan worden gebruikt. Simulatie, offline programmering en virtuele inbedrijfstelling worden onderdeel van een continue digitale workflow.

Door fabrikanten te helpen complexiteit te beheersen en engineering, automatisering en continue optimalisatie met elkaar te verbinden, ondersteunen digitale tweelingen de kernprincipes van Automation 2.0.

Wat is offline robotprogrammering?

Offline Programmeren (OLP) houdt in dat robotprogramma’s in een virtuele omgeving worden gemaakt en geoptimaliseerd.

In plaats van robots direct op de werkvloer te programmeren, worden robottrajecten en procesvolgordes eerst virtueel gesimuleerd en getest. Vervolgens worden de programma’s overgezet naar het fysieke systeem.

Deze aanpak kan helpen om productieonderbrekingen te verminderen en de uitvoering van projecten te stroomlijnen.

Graphics showing a virtual commissioning workflow in Visual Components, integrating conveyor system simulation with PLC controls for automated production validation
Test en valideer de besturingslogica en de materiaalstroom door middel van offline programmering van de robot.

Wat is virtuele inbedrijfstelling?

Bij Virtuele inbedrijfstelling worden robotprogramma’s, PLC’s en productieprocessen getest voordat de fysieke inbedrijfstelling van start gaat.

Hierdoor kunnen fabrikanten nagaan hoe systeemcomponenten binnen een virtuele omgeving op elkaar inwerken.
Virtuele inbedrijfstelling kan helpen om:

  • Problemen eerder op te sporen
  • Projecttermijnen te verkorten
  • Opstartrisico’s te verminderen
  • Productiesystemen sneller in bedrijf te nemen

Solutions

Welke softwareoplossingen zijn beschikbaar voor robotsimulatie, offline programmering en virtuele inbedrijfstelling?

iiQWorks is de engineeringsuite van KUKA voor digitale productie. In combinatie met het besturingssysteem iiQKA.OS2 vormt het de basis voor end-to-end digitale engineering, van configuratie en het creëren en gebruiken van digitale tweelingen tot robotsimulatie, offline programmering en virtuele inbedrijfstelling.
Dankzij een naadloze gegevensstroom doorheen alle engineeringfasen worden planningsprocessen vereenvoudigd, mogelijke foutbronnen verminderd en automatiseringsprojecten sneller gerealiseerd.

Robot simulation and offline programming environment showing an industrial robot performing automotive body manufacturing operations in a virtual cell
Simuleer robotbewegingen, analyseer cyclustijden en voorkom botsingen met nauwkeurige digitale tweelingen van robotsystemen.

Een belangrijk onderdeel van de suite is iiQWorks.Sim. Met deze simulatiesoftware kunnen robottoepassingen virtueel worden gepland, gesimuleerd en geoptimaliseerd aan de hand van digitale tweelingen. Hierdoor kunnen processen al vóór de fysieke inbedrijfstelling worden getest, gevalideerd en geoptimaliseerd, wat de planningszekerheid verhoogt en investeringsrisico's vermindert.
De suite wordt verder uitgebreid met de iiQWorks Copilot, die engineeringteams ondersteunt met AI-gestuurde assistentie. Engineers vinden sneller relevante informatie en kunnen engineeringtaken efficiënter uitvoeren. Daarnaast maakt de iiQWorks AppBuilder het mogelijk om toepassingen op maat te ontwikkelen voor specifieke automatiseringsvereisten en bestaande workflows flexibel uit te breiden.
Bedrijven profiteren van een geïntegreerd engineeringplatform, een naadloze gegevensstroom tussen planning, simulatie en productie, kortere projectdoorlooptijden en een snellere en betrouwbaardere inbedrijfstelling. Op die manier helpt iiQWorks fabrikanten bij de overgang naar een efficiëntere, transparantere en kosteneffectievere digitale productieomgeving.

Belangrijkste voordelen in één oogopslag:

  • End-to-end digitale engineering op één platform
  • Naadloze gegevensstroom tussen planning, simulatie en productie
  • Snellere projectuitvoering en inbedrijfstelling
  • Meer planningszekerheid en investeringsvertrouwen dankzij digitale tweelingen
  • AI-ondersteuning voor efficiëntere engineeringprocessen
  • Flexibele creatie en uitbreiding van applicaties met AppBuilder
  • Minder fouten, minder engineeringinspanningen en een hogere productiviteit dankzij geïntegreerde engineeringworkflows

Visual Components, onderdeel van de KUKA Group, biedt softwareoplossingen voor:

  • 3D-productiesimulatie
  • Fabriekslay-outplanning
  • Robotsimulatie
  • Offline programmering
  • Virtuele inbedrijfstelling
  • Productieoptimalisatie
  • Met deze tools kunnen fabrikanten productiesystemen virtueel ontwerpen, testen en optimaliseren voordat wijzigingen op de werkvloer worden doorgevoerd.

Neem contact met ons op

Als u klaar bent om te ontdekken hoe simulatie en virtuele inbedrijfstelling uw productieprocessen nieuw leven kunnen inblazen, neem dan contact met ons op.

Wat is er nieuw in Visual Components 5.1?

Visual Components 5.1 werd ontwikkeld om tegemoet te komen aan de toenemende complexiteit van moderne productieomgevingen.
Volgens Mika Anttila, CTO van Visual Components:

"Fabrikanten staan onder toenemende druk om meer autonome en flexibele productiesystemen in te zetten, maar de complexiteit van die omgevingen groeit sneller dan veel bestaande tools aankunnen. Onze klanten moeten kunnen valideren hoe honderden bewegende middelen, robots, voertuigen, producten en mensen met elkaar interageren voordat er iets op de productievloer wordt geïnstalleerd. Met versie 5.1 bieden we hen een veel schaalbaardere en realistischere manier om dat te doen."

Belangrijkste verbeteringen zijn onder meer:

  • Simulatie van honderden AMR's en AGV's binnen één enkele omgeving
  • Verbeterde fysicasimulatie
  • Dynamische botsingsvermijding
  • Tot 10 keer hogere prestaties
  • Uitgebreidere mogelijkheden voor virtuele inbedrijfstelling
  • Verbeterde functionaliteit voor offline programmering
Graphics with the text "Visual Components - Introducing 5.1" Showing a factory simulation software with autonomous mobile robots (AMRs), AGVs, and production resources operating in a digital twin environment
Validate complex, dynamic production environments with Visual Components 5.1 — before deployment.

De toekomst van digitale tweelingen in de maakindustrie

Automatisering wordt steeds meer softwaregedreven. Daarom verplaatsen fabrikanten steeds meer activiteiten op het gebied van planning, engineering en optimalisatie naar de digitale wereld.

Naarmate productiesystemen complexer worden, wordt het steeds belangrijker om deze systemen al vóór de implementatie te begrijpen, te valideren en te optimaliseren. Daardoor evolueren digitale tweelingen van een engineeringtool naar een strategische basis voor moderne productie.