KUKA robots revolutioneren de scheepsbouw: MAMBO is de eerste boot uit een 3D-printer
Opvallend blauw en superlicht: dat zijn de blikvangers van de MAMBO – de allereerste boot van glasvezelmateriaal die compleet door KR QUANTEC-robots via 3D-printen werd gerealiseerd. Hiermee zet de Italiaanse start-up Moi Composites een nieuwe standaard in de scheepsbouw – een unieke prestatie.
17 december 2020

Geautomatiseerd 3D-printen in de scheepsbouw

Met behulp van KUKA krijgt de glasvezelboot langzaam vorm
Bij MAMBO bestaan alle afzonderlijke delen uit glasvezel, afgedrukt in 3D met behulp van de door Moi Composites gepatenteerde methode „Continuous Fiber Manufacturing“ (CFM). Dit innovatieve 3D-printproces begint als driedimensionaal model dat via de software wordt verwerkt en met robots zoals de KR QUANTEC wordt gerealiseerd. Zo kan de KR QUANTEC oneindige vezels verwerken die met duroplastische hars geïmpregneerd zijn.
Met CFM kan enerzijds onnodig gewicht worden bespaard. Anderzijds kan een kern worden geprint die de boot nog stabieler maakt. En de technologie biedt nog meer voordelen: realtime-uitharding zonder dat bepaalde vormen nodig zijn. Dit reduceert de kosten alsook het rentabiliteitspunt voor ondernemingen, zelfs al bij kleine productiehoeveelheden – die onderling ook nog eens kunnen verschillen.

We hebben een boot in 3D geprint zodat iedereen de kans heeft om de zee persoonlijk te beleven. Moi breidt de ontwerpmogelijkheden uit door boten te creëren die precies passen bij de wensen van de klanten.