Wybierz swoją lokalizację:

Kraj

Rozwiązania z robotami do pomieszczeń czystych w produkcji półprzewodników

Technologie i roboty KUKA do pomieszczeń czystych spełniają wysokie wymogi w zakresie sterylności, czystości i funkcjonalności, które obowiązują w produkcji półprzewodników. Oferują one połączenie doskonałej mobilności i najwyższej precyzji nawet przy krótkich czasach taktowania.


Stworzone w celu spełnienia surowych wymogów przemysłu półprzewodnikowego: KUKA przykłada dużą wagę do sterylności i bezpieczeństwa.

Specjalnie dla pomieszczeń czystych KUKA oferuje sterylne i niskoemisyjne roboty, coboty oraz platformy, służące do produkcji i bezpiecznego manipulowania niezwykle czułymi podzespołami mikroelektronicznymi. Również nasza własna produkcja odbywa się w tych bardzo sterylnych warunkach.

We współpracy z partnerami systemowymi KUKA dostarcza przyszłościowe rozwiązania zgodne z Industrie 4.0 dla przemysłu półprzewodnikowego, spełniające wymogi w zakresie usieciowienia i elastyczności produkcji za sprawą idealnie dopasowanego sprzętu i oprogramowania.

Człowiek i robot w sterylnym otoczeniu produkcyjnym: wysoce zautomatyzowana, przyszłościowa fabryka półprzewodników.

Czyściej niż na sali operacyjnej: W firmie Infineon GmbH odbywa się masowa produkcja chipów półprzewodnikowych w sterylnych warunkach do kategorii 1.

Roboty do produkcji półprzewodników od jednego producenta

  • Roboty do pomieszczeń czystych

    Roboty do pomieszczeń czystych i (mobilne) coboty spełniające wymogi wysokiej klasy pomieszczenia czystego np. dzięki poprowadzonym wewnątrz, hermetycznie zamkniętym prowadnicom i przewodom oraz zintegrowanej technice napędowej

     

  • Oprogramowanie do aplikacji mobilnych

    Inteligentne pakiety oprogramowania zgodne z Semi SECS.

  • Inżynieria i obsługa klienta

    Oferujemy indywidualne, dopasowane do konkretnych wymogów rozwiązania.
  • Międzynarodowe KUKA TechCenter zgodne z globalnymi standardami

    W różnych krajach, m. in. na Tajwanie i w Chinach, na klientów czekają laboratoria testowe KUKA TechCenter.

Od stóp do głów sterylne: roboty do półprzewodników i mobilne coboty KUKA.

Precyzyjne i szybkie roboty spełniające wymogi wysokiej klasy pomieszczenia czystego: większy poziom bezpieczeństwa dzięki dodatkowej certyfikacji Instytutu Fraunhofera.

Już podczas projektowania naszych robotów uwzględniamy kryteria istotne dla pomieszczeń czystych. Dzięki temu nawet nasze standardowe roboty z wysoką klasą ISO nadają się do wielu zastosowań w pomieszczeniach czystych.

 Posiadają one łatwe w czyszczeniu, specjalne powierzchnie, a w każdej osi stosowane są specjalne podkłady, uszczelki i lakiery. Standardowo spełniają one wymogi ESD i zostały sprawdzone pod kątem sterylności przez Instytut Fraunhofera IPA.

Pomieszczenie czyste odgrywa kluczową rolę w produkcji płytek krzemowych

Instytut Fraunhofera IPA należy do wiodących na świecie instytutów w zakresie sterylnej produkcji i kontroli skażenia. Od ponad 18 lat ściśle współpracujemy z KUKA. Po pierwsze w ramach certyfikacji pomieszczeń czystych, takich jak Tested Device® i CSM® Instytutu Fraunhofera, a po drugie przy projektowaniu sterylnych robotów.

Dr Frank Bürger, Instytut Fraunhofera IPA

Znajdź odpowiedni układ kinematyczny pasujący do Twojego pomieszczenia czystego: 

Mobilne coboty do pomieszczeń czystych: bezpieczne manipulowanie niezwykle czułymi podzespołami.

Produkcja przemysłowa przyszłości wymaga inteligentnych, usieciowionych, modułowych, wszechstronnych i jednocześnie mobilnych koncepcji produkcyjnych i logistycznych.
Mobilne coboty do pomieszczeń czystych (KMR iiwa) gwarantują bezpieczny transport i pewne manipulowanie niezwykle czułymi podzespołami (płytkami półprzewodnikowymi, maskami, nośnikami danych) pomiędzy procesami. Oferują autonomiczną nawigację bez ogrodzenia ochronnego we wszystkich kierunkach.

Zwiększona wydajność w produkcji półprzewodników

Mobilny cobot KUKA umożliwia ostrożne i bezpieczne manipulowanie nośnikami danych przy zachowaniu niezwykle wysokiego poziomu precyzji i czułości.

Laboratoria testowe KUKA TechCenter: od specjalistycznych testów do kompletnych i integralnych rozwiązań w zakresie mobilności

Z myślą o naszych klientach przeprowadzamy w międzynarodowych laboratoriach testowych specjalistyczne i kompleksowe testy przydatne w produkcji półprzewodników lub w przemyśle elektronicznym. W zależności od projektu, aplikacji i potrzeb oferujemy studia wykonalności, testy interfejsów i 24-godzinne przebiegi testowe aż do opracowania gotowego rozwiązania.

E-book: Wyższy poziom automatyzacji z robotami KUKA do czystych pomieszczeń

Dowiedz się więcej na temat przyszłościowej produkcji półprzewodników z bezpłatnego e-booka 

Pobierz PDF

Zastanawiasz się nad indywidualnym rozwiązaniem?

Dzięki naszym kompetencją i doświadczeniu w spawaniu chętnie doradzimy i pomożemy znaleźć najlepsze rozwiązanie odpowiadające indywidualnym wymaganiom z zakresu spawania.

Przykłady z przemysłu elektronicznego

Przeczytaj nasze studia przypadków (Case Studies), aby poznać wszystkie zalety robotów KUKA w przemyśle półprzewodnikowym, lub przeszukaj nasz bank rozwiązań dla branży elektronicznej.

Szukasz eksperta od automatyzacji?

Skorzystaj z naszej międzynarodowej sieci partnerów z branży elektronicznej