Wybierz swoją lokalizację:

Kraj

Technologische innovatie

Rozwój technologii: Wprowadzanie innowacji

Rozwój technologii w firmie KUKA jest wynikiem wieloletniego doświadczenia, kompetencji i zorientowania na klienta. Systematycznie rozwijamy nowe i optymalizujemy istniejące technologie – zarówno dla własnych instalacji, jak i indywidualnie w porozumieniu z klientami.


Połączenie wiedzy fachowej i wynalazczości

Skorzystaj jako klient firmy KUKA z naszej wiedzy fachowej w zakresie wielu technologii produkcyjnych rozwijanych i stale optymalizowanych przez nas.

Tak np. firma KUKA wynalazła spawanie metodą Magnetarc – innowacyjną metodę zgrzewania przy użyciu poruszanego magnetycznie łuku świetlnego w osłonie gazów ochronnych. Technologia ta umożliwia łączenie ze sobą pustych profili mających ścianki o grubości do 10 mm. Kluczowa zaleta: Można obniżyć koszty, ponieważ z uwagi na krótkie czasy spawania nie jest potrzebny materiał dodatkowy.

Innowacyjność ma u nas tradycje

Już w 1906 r. firma KUKA, nosząca wówczas jeszcze nazwę Keller & Knappich GmbH, zdobyła złoty medal za pierwszy spawany gazowo przyrząd acetylenowy. Był to znak do dokonania dalszych postępów w technologii spawania gazowego. Wraz z osprzętem, takim jak palniki do spawania i do cięcia, założyciele firmy KUKA Johann Joseph Keller i Jakob Knappich rozszerzyli swój program dostaw po kompletną ofertę acetylenowo-tlenową.

Technologie KUKA: całkowicie indywidualne na życzenie

Tymczasem wiele innych metod spawania zalicza się do technologii KUKA. Ich spektrum sięga od specjalnej technologii spawania poprzez lutowanie po inne metody spajania. Zadzwoń do nas w razie zainteresowania nimi lub innymi metodami: Chętnie omówimy Twoje indywidualne wymagania – w odniesieniu do nowych lub istniejących technologii, razem z optymalizacją pod kątem Twojego elementu konstrukcyjnego.