Wybierz swoją lokalizację:

Kraj

Spawanie metodą Magnetarc

Spawanie metodą Magnetarc należy do procesów zgrzewania przy użyciu poruszanego magnetycznie łuku świetlnego pod wpływem gazu obojętnego. Za pomocą tej technologii można łączyć profile drążone o grubości ścianek do 10 milimetrów. W ten sposób można np. spawać stalowe wały przegubowe lub łączone wahacze osi. 


Spawanie metodą Magnetarc: technologia

Spawanie metodą Magnetarc składa się z czterech etapów:
  1. Etap początkowy: Zamocowane elementy obrabiane zostają zetknięte. Następnie włączany jest prąd spawania.
  2. Zapłon: Zdefiniowany ruch podnoszenia elementów powoduje zapłon łuku elektrycznego. Łuk zostaje wprawiony w ruch obrotowy za pomocą pola magnetycznego.
  3. Wydzielanie ciepła: Wirujący łuk elektryczny rozgrzewa spawaną powierzchnię. Prędkość rotacji i tor orbity łuku elektrycznego są precyzyjnie regulowane, podobnie jak przebieg oddawania ciepła i jego ilość.
  4. Faza docisku: Podczas dociskania elementy są ze sobą łączone. Prędkość i siła docisku są zdefiniowane w zależności od specyfiki elementu.

Aby można było stosować tę metodę spawania, muszą zostać użyte przewodzące prąd, nadtapialne materiały, a elementy muszą mieć przekrój rurowy. Grubości ścianek przy spawaniu metodą Magnetarc wynoszą od 0,7 do 10 milimetrów.

Zautomatyzowane spawanie metodą Magnetarc

Od częściowej automatyzacji z osiami liniowymi, poprzez koncepcje z robotami, aż po całkowicie zintegrowane rozwiązania  klienci firmy KUKA otrzymują pakiet do spawania metodą Magnetarc idealnie dostosowany do swojej produkcji. Pomagają w tym symulacje 3D procesu. W ten sposób można szybko przeprowadzić optymalizację pod kątem procesów produkcyjnych, integracji robotów i współpracy człowieka z robotem.

Zwracamy przy tym uwagę także na efektywność energetyczną i efektywne wykorzystanie zasobów oraz zwiększamy rentowność Twojej produkcji.

Spawanie metodą Magnetarc: zalety

Technologia spawania Magnetarc ma trzy główne zalety:

  1. Redukcja kosztów: Przy bardzo krótkich czasach spawania podczas spawania metodą Magnetarc nie jest konieczny żaden dodatkowy materiał.
  2. Najwyższa jakość spawania: Zalety tej technologii to przede wszystkim niewielka deformacja i duża odtwarzalność.
  3. Bezpieczeństwo procesowe: Dzięki dobremu sterowaniu i monitorowaniu procesu cały czas masz nad nim kontrolę.
Chętnie omówimy z Tobą spawanie metodą Magnetarc w Twojej firmie. Zadzwoń do nas, a chętnie Ci doradzimy.