Escolha a sua localização:

País

Fabricação contratada com KUKA

Desde 1970 executamos a solda na fabricação sob encomenda para empresas renomadas. A isso também pertencem validações de processo e fabricação de protótipos. A sua fabricação contratada também pode se beneficiar da nossa expertise de muitos anos e da melhor qualidade em equipamento KUKA.


Vantagens da fabricação contratada com KUKA 

Nós lhe ajudamos desde o início na escolha do processo de solda certo. Além do nosso know-how no desenvolvimento de componentes e produtos, ainda lhe oferecemos o nosso parque de máquinas excepcionalmente equipado para a fabricação contratada:

  • mais de 2.000 m² de área de produção
  • dez máquinas de diferentes classes de desempenho para a solda por fricção rotativa com seções transversais de três até 31.400 mm² e uma força de recalque de uma até 300 toneladas
  • duas máquinas para a solda MagnetArc com seções transversais de 60 até 4.000 mm² e uma força de recalque de três até 35 toneladas
  • quatro células de robô flexíveis para o processamento a laser com até oito kW de potência de laser e diversas ópticas de processamento para a solda de chapas finas e grossas

As três áreas da fabricação contratada 

1. Na validação de processo proporcionamos a estruturação ideal adequada ao processo e a fabricação dos seus componentes e lhe assessoramos na escolha do processo de solda mais adequado para você. Além disso, execuções de teste permitem-nos determinar os parâmetros de processo ideais e testar diferentes variantes.

2. Fabricamos protótipos para você, como base para controles e revisão, e também oferecemos séries zero e amostragens. A nossa meta é acompanhá-lo com a nossa expertise por todo o processo até o componente pronto para a fabricação.

3. Com a nossa empresa especializada e certificada em solda oferecemos a fabricação sob encomenda para componentes em todos os tamanhos de lote. Através do amplo espectro de máquinas são possíveis as mais variadas seções transversais e processos de solda, da solda por fricção rotativa, passando pela solda MagnetArc, até a solda a laser.

Solda sob encomenda certificada

• A KUKA não é apenas uma empresa certificada conforme a ISO 9001, porém, atende também as diretrizes conforme a VDA 6.4 e gestão ambiental ISO 14001.
• Além disso, para as áreas de validade Vendas e Produção de produtos soldados e o desenvolvimento de sistemas com tecnologia de solda a arco voltaico, são cumpridas as normas conforme a DIN EN ISO 3834-2.
• Na solda por fricção estamos certificados conforme a DIN EN 15085 CL1 para aplicações ferroviárias e a solda de veículos ferroviários e componentes de veículos ferroviários.
Dirija as suas perguntas diretamente ao nosso departamento técnico, que o atenderá de forma competente.