Escolha a sua localização:

País

KR QUANTEC

Os robôs KR QUANTEC fazem parte da classe de alta capacidade de carga e nesta área dispõem do maior portfólio de capacidades de carga e raios de alcance do mercado. O multitalento da KUKA está configurado para o uso em quase todos os segmentos de mercado – da indústria automotiva, passando pelo setor de fundição, até a área médica.


Excelente portfólio para máxima flexibilidade e baixo Total Cost of Ownership

A série KR QUANTEC foi desenvolvida com base nas experiências da KUKA no mundo dinâmico da automação. O resultado: uma solução de qualidade segura, versátil e eficiente para o seu panorama de produção. Os clientes se beneficiam do espectro excepcionalmente amplo de aplicação dos robôs KR QUANTEC, que convencem através do seu desempenho, rentabilidade e flexibilidade.

Um sistema modular esguio promete robôs precisos, flexíveis, prazos de fornecimento rápidos, assim como baixo Total Cost of Ownership (custo total de propriedade) – graças a um dispêndio de manutenção minimizado e um número reduzido de peças de reposição. A possibilidade do incremento da capacidade de carga em campo e os Motion Modes para uma qualidade de processo ideal dentro da produção, fazem do KR QUANTEC uma máquina altamente flexível e um investimento seguro no futuro da sua produção.

120 - 300 Capacidade de carga em kg

2671 - 3904 Raio de alcance em mm

Vantagens


Best in Class

Com a série KR QUANTEC, a KUKA apresenta uma geração de robôs que estabelece novos padrões através dos recursos inovadores – tanto para os mundos de produção clássicos como também digitalizados. O resultado vai muito além dos detalhes técnicos e inclui também aspectos de longo prazo, como a simplificação da colocação em funcionamento, o dispêndio de manutenção e a otimização de processo do sistema. 

Fluxos de movimento com otimização de processo

Como primeiro robô industrial do mundo, a série KR QUANTEC terá Plug-in Motion Modes digitais. Trata-se de modos de movimento digitalizados, que otimizam a execução do robô para casos de aplicação específicos. Assim, por exemplo, o "Path Mode" permite um deslocamento de trajetória de alta precisão. O "Dynamic Mode" permite uma maior velocidade, para minimizar tempos de ciclo.

Máxima flexibilidade

A série KR QUANTEC se destaca através do seu ótimo portfólio, bem como do seu máximo desempenho e design avançado. Contornos interferentes esguios, uma condição ambiente admissível expandida, assim como uma área de ocupação extremamente pequena, proporcionam máxima flexibilidade no uso, bem como no planejamento de células e de instalações. A área de trabalho aperfeiçoada na frente e atrás da máquina oferece melhores acessibilidades nas mais diferentes aplicações. O conceito de alimentação de energia se destaca através da longa vida útil e ótima disponibilidade.

TCO sustentavelmente reduzido

O KR QUANTEC não apenas convence com máxima eficiência de produção, mas também com o seu conceito econômico de colocação em funcionamento e de manutenção. Com valores de pico em meantime between failure e um número reduzido de componentes no sistema modular completo, a série estabelece padrões no mercado em termos de TCO. Tempos parados e dispêndio de manutenção são minimizados, entre outros, através do conceito inovador de cabeamento e de alimentação de energia. Assim, a série KR QUANTEC se destaca com uma considerável redução dos custos correntes.

Proteção ESD

Por padrão, o robô é protegido contra carga ou descarga eletrostática não controlada e, portanto, equipado para o manuseio seguro de componentes eletrônicos sensíveis.

Da máquina padrão para a máquina com otimização de processo – com Motion Modes digitais

Com os Software Add-ons você otimiza o desempenho do robô de acordo com o processo ou etapa parcial de processo.

– Performance Mode: une velocidade e precisão e tem aplicação universal para as mais diferentes aplicações.

– Path Mode: aumenta a precisão no deslocamento de trajetória, tanto em baixas como também em altas velocidades de trajetória.

– Dynamic Mode: reduz os tempos de ciclo e confere maior velocidade ao KR QUANTEC – para tempos de ciclo reduzidos em cerca de 10 %.

Flexível e extremamente seguro: O KR QUANTEC é um robô de investimento seguro para a sua produção.

O novo KR QUANTEC: Our champion goes digital

Características inovadoras, baixo Total Cost of Ownership e tecnologia imbatível – A nova geração do multitalento convence como máquina de alta flexibilidade e investimento seguro para a produção.

Planejamento flexível de células e instalações

A série KR QUANTEC simplifica sustentavelmente a engenharia, mesmo em situações complexas, através de contornos interferentes reduzidos com uma mão mais esguia e uma menor área de ocupação. O contorno interferente otimizado das inovadoras alimentações de energia assegura, além disso, uma simulação simplificada e um planejamento mais econômico de células. Também os curtos sobrecursos dos robôs em caso de parada, permitem um design compacto de células e instalações, e permitem flexibilidade no planejamento e na realização de instalações.

 
Linhas de contorno mais esguias

Variante Foundry: Moldar, fundir e usinar de forma ideal em ambientes de trabalho úmidos, empoeirados e quentes

Da fabricação do molde de areia, passando pela fundição e forja, até o revestimento de superfícies: na versão Foundry, o KR QUANTEC totalmente equipado nos graus de proteção IP67 e IP65 é apropriado para o uso na indústria de fundição e de forja, e trabalha de forma segura em temperaturas até 55 °C, bem como até 10 s por minuto a 180 °C, p.ex., quando a garra entra no forno.
  • Redutores revestidos com sistema de vedação reforçado

    Tecnologia de vedação e lubrificantes extremamente resistentes; vedação reforçada nos eixos 4-6
  • Flange em aço inoxidável

    Por padrão, incluído em mão Foundry grande; opcionalmente disponível para mão Foundry pequena
  • Sistema de sobrepressão opcional

    Sistema de ar de bloqueio opcional para a carcaça do braço e unidades para o controle de pressão
  • Pintura em duas camadas

    Revestimento de tinta extremamente resistente e durável

Solicite um orçamento ou obtenha mais informações técnicas do KR QUANTEC

Solicite um orçamento Visite o Marketplace da my.KUKA

KR QUANTEC visão geral dos dados

KR 120 R2700-2 KR 120 R2700-2 F KR 120 R2700-2 HO KR 120 R3100-2 KR 120 R3100-2 F KR 120 R3500-2 P KR 120 R3500-2 P-C KR 120 R3900-2 K KR 150 R2700-2 KR 150 R2700-2 F KR 150 R3100-2 KR 150 R3100-2 F KR 150 R3100-2 HO KR 180 R2900-2 KR 180 R2900-2 F KR 180 R3500-2 K KR 180 R3500-2 K-F KR 210 R2700-2 KR 210 R2700-2 F KR 210 R3100-2 KR 210 R3100-2 C KR 210 R3100-2 F KR 210 R3300-2 K KR 210 R3300-2 K-F KR 240 R2900-2 KR 240 R2900-2 C KR 240 R2900-2 F KR 240 R2900-2 HO KR 250 R2700-2 KR 250 R2700-2 C KR 250 R2700-2 F KR 270 R3100-2 K KR 270 R3100-2 K-F KR 300 R2700-2 KR 300 R2700-2 C KR 300 R2700-2 C-F KR 300 R2700-2 F
Capacidade de carga
120 kg
120 kg
120 kg
120 kg
120 kg
120 kg
120 kg
120 kg
150 kg
150 kg
150 kg
150 kg
150 kg
180 kg
180 kg
180 kg
180 kg
210 kg
210 kg
210 kg
210 kg
210 kg
210 kg
210 kg
240 kg
240 kg
240 kg
240 kg
250 kg
250 kg
250 kg
270 kg
270 kg
300 kg
300 kg
300 kg
300 kg
Alcance máx.
2701 mm
2701 mm
2701 mm
3100 mm
3100 mm
3505 mm
3505 mm
3904 mm
2701 mm
2701 mm
3100 mm
3100 mm
3100 mm
2900 mm
2900 mm
3505 mm
3505 mm
2701 mm
2701 mm
3100 mm
3065 mm
3100 mm
3305 mm
3305 mm
2900 mm
2865 mm
2900 mm
2900 mm
2701 mm
2671 mm
2701 mm
3105 mm
3105 mm
2701 mm
2671 mm
2671 mm
2701 mm
Forma de construção
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Robô para sequenciador de prensas
Robô para sequenciador de prensas
Console
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Console
Console
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Console
Console
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Console
Console
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Versão ambiente
Padrão
Foundry
Food
Padrão
Foundry
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Foundry
Padrão
Foundry
Food
Padrão
Foundry
Padrão
Foundry
Padrão
Foundry
Padrão
Padrão
Foundry
Padrão
Foundry
Padrão
Padrão
Foundry
Food
Padrão
Padrão
Foundry
Padrão
Foundry
Padrão
Padrão
Foundry
Foundry
Posição(ões) de montagem
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Teto
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Piso
Teto
Piso
Piso
Piso
Piso
Teto
Piso
Piso
Piso
Teto
Piso
Piso
Piso
Piso
Teto
Teto
Piso
Classe de proteção
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
Ficha de dados
KUKA Marketplace

Links adicionais

Unidade de comando
Pacotes Robotizados
Posicionadores & unidades lineares