Automatiserad kaminproduktion 4.0: digital tvilling för svetsrobotar
Automatiserad svetsning av kaminer och fortsatt produktutveckling – detta är målet för företaget HASE Kaminofenbau GmbH från Trier. Den innovativa kamintillverkaren från sydvästra Tyskland lanserar en till två nya modeller varje år. Tack vare ett optimalt samspel mellan en digital tvilling och svetsrobotar från KUKA står HASE idag väl rustade för att hantera den ökande efterfrågan.

På grund av en allt större brist på kvalificerade yrkessvetsare var det enda sättet att möta den kraftiga efterfrågeökningen på marknaden att automatisera vår produktion.
Tillgodose hög efterfrågan genom automatiserad produktion
Digital tvilling som en central del i svetsanläggningen

Snabbare programmering av kaminmodeller offline

Automation möter flexibilitet

Risken för fel reduceras till ett minimum

KUKA:s applikationer ger 100 % överensstämmelse mellan den virtuella och verkliga styrningen

Modulär programvaruarkitektur uppfyllde kundens önskemål

Ökad produktivitet med avancerad robotanläggning


Offline kan vi programmera ett kaminprogram på bara två timmar med den digitala tvillingen. Om vi gjorde det online skulle vi behöva ta anläggningen ur drift i två veckor.
Kamintillverkaren kan nu producera upp till 25 000 kaminer per år, jämfört med maximalt 15 000 tidigare. "Dessa två avancerade robotanläggningar är den största svetstekniska innovation vi varit delaktiga i", sammanfattar Florian Fischer. "Det svåraste med automation är att ta fram en lösning som täcker en så bred produktportfölj som möjligt. Tillsammans med KUKA och Paul von der Bank GmbH fann vi en lösning på denna utmaning." Hemligheten bakom projektets framgång ligger även i det gemensamma arbetet: KUKA erbjöd HASE ett allroundpaket och utvecklade en skräddarsydd lösning tillsammans med kunden och systempartnern på plats.
Automation som möjlighet
Med tanke på den ökande bristen på kvalificerad arbetskraft ser även HASE:s anställda automationslösningen som ett sätt att säkra sina arbetsplatser liksom arbetsgivarens fortlevnad – inte som ett hot mot sina jobb. HASE vill fortsätta på den inslagna vägen med ett jordnära hantverk kombinerat med innovativ automation. Företaget arbetar redan tillsammans med KUKA på koncept för automatiserad kantning och lackering samt svetsning av komponenter. Målet är att kunna utveckla många fler moderna, rena kaminer – för ännu mer sprakande trivsel i människors vardagsrum.