Välj din plats:

Plats

Välj ett språk:

Ta en drink serverad av en helautomatisk robotstyrd utskänkningsanläggning

Roboten kan tappa upp 20 ölglas per minut med hjälp av en särskild påbyggnad – utan att spilla en endaste droppe: I BAIER Engineerings helautomatiska utskänknings- och drinkblandningsanläggning blandar en KUKA-robot av typen KR CYBERTECH drinkarna lika tillförlitligt och noggrant som en bartender.

den 15 juli 2019


KR CYBERTECH används i världens enda robotbar

Med sin utskänkningsrobot har BAIER Engineering GmbH utvecklat världens första helautomatiska utskänkningsanläggning. Systemet togs fram i samarbete mellan högskolan i Aalen och specialister från dryckesindustrin. En KUKA-robot av typen KR CYBERTECH arbetar som bartender: Barroboten blandar cocktails, tappar drycker, serverar och tar betalt. ”Vår utskänkningsrobot är en ögonmagnet och ett serveringsproffs på samma gång”, berättar Thomas Baier, grundare och VD för BAIER Engineering, när han beskriver den professionella robotbarens speciella egenskaper.

KUKA-robot blandar cocktails som en bartender

Programvaran och tekniken i serveringsanläggningen kommer från BAIER Engineering och robotarmen från KUKA: Bakom disken står en robot från serien KR CYBERTECH. När någon gör en beställning på pekskärmen fattar robotarmen tag i ett lämpligt glas. Roboten fyller glaset vid tappningsanläggningen och serverar drycken vid utlämningsdisken. Cocktails, öl från fat, alkoholfria läskedrycker  dryckesutbudet kan programmeras olika för olika evenemang. Drycken betalas med speciella chipkort – barroboten läser av kortet och kontrollerar att gästen uppfyller åldersgränsen för den valda drycken.

KUKA:s robot av typen KR CYBERTECH blandar drinkar som vilken bartender som helst.

Robotbaren kan servera drycker dygnet runt


Fördelarna med utskänkningsanläggningen är uppenbara. Servera tre dagar på en mässa eller ta kvällspasset på ett företagsevent: Den här KUKA-roboten kan servera drycker när som helst på dygnet. Och det med samma serveringsfrekvens timme efter timme. ”Vår utskänkningsrobot blandar cocktails och tappar öl med konstant kvalitet. Den spiller inte och arbetar tillförlitligt och effektivt”, förklarar Baier. Utskänkningsanläggningen står på en enaxlad vagn, vilket erbjuder hög mobilitet. Kylutrymmet är inbyggt i anläggningen. Det enda som behövs är en strömanslutning. Vagnens uppbyggnad gör anläggningen mycket driftsäker. Robotbaren kan användas i många olika sammanhang – inom eventgastronomi, på födelsedagsfester eller gatufester.

Stort intresse: Utskänkningsroboten är ett omtyckt inslag på alla event.

Utmaningen bestod främst i att hitta en robot med tillräcklig rörelseförmåga att integrera i anläggningen. KR CYBERTECH är en robot som tillhandahåller de nödvändiga frihetsgraderna.

Thomas Baier, VD för BAIER Engineering GmbH