Välj din plats:

Land

KS Framer: den bästa grundförutsättningen för karosser

KS Framer är vår specialist för skräddarsydda råkarosser. Underreden, sidopaneler och takelement sätts fast på nolltid med perfekt precision.


Vid KS Framer uppstår karosserna för framtida bilar. Det gör den till en avgörande station inom automatiserad karosstillverkning – en korrekt utförd grund är avgörande inom bilbranschen.

Med hjälp av spännramar placerar KS Framer sidodelar och takspryglar snabbt och med exakt rätt geometri för underredet. I detta läge fogas de enskilda delarna till en måttmässigt perfekt kaross av flera robotar på olika nivåer. Med KS Framer kan du tillverka upp till sex olika fordonsmodeller.

Fördelar med KS Framer

  • Kort väntetid: Uppnås tack vare intelligent hantering av spännramar
  • Hög flexibilitet: Tack vare den modulära konstruktionen kan KS Framer anpassas och utökas för alla krav vad gäller modellmångfald.
  • Kan användas på många sätt: KS Framer kan användas för att tillverka en rad olika fordon, från småbilar till skåpbilar.