เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

ประเทศ

กรุณาเลือกภาษา:

ชุดควบคุมหุ่นยนต์ขนาดเล็ก KR C5 micro 

ชุดควบคุม KR C5 ทำให้เกิดสมรรถนะการทำงาน การเชื่อมต่อ และความยืดหยุ่นสูงสุดในห้องที่แคบที่สุด


ชุดควบคุมหุ่นยนต์ขนาดเล็ก KR C5 micro: ขนาดเล็ก ยืดหยุ่น อัจฉริยะ

แพลตฟอร์มขนาดกะทัดรัดแบบเปิดและยืดหยุ่นของชุดควบคุมหุ่นยนต์สำหรับหุ่นยนต์ขนาดเล็กสามารถผนวกรวมเข้ากับภูมิทัศน์ระบบอัตโนมัติที่มีอยู่ได้อย่างไร้ร่องรอย ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ของ KUKA ที่หลากหลายจะช่วยให้การประยุกต์ใช้งานที่แตกต่างกันออกไปเป็นไปได้จริงอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ KR C5 micro ยังช่วยส่งเสริมมาตรฐานของฟิลด์ับัสปัจจุบันในการผสานเซลล์และการผสานรวมเชิงเส้น 

มุ่งสู่อนาคตเพื่อสมรรถนะการทำงานและความพร้อมใช้งานสูงสุด

ชุดควบคุมหุ่นยนต์ขนาดเล็ก KR C5 micro ประกอบด้วยทรัพยากรฮาร์ดแวร์ที่จำเป็นและพอร์ต IO ที่ยืดหยุ่นเพื่อที่จะปรับขอบเขตงานและมาตรฐานแห่งอนาคตได้อย่างรวดเร็ว 
  • พร้อมสำหรับโลกดิจิทัล

    • การผสานรวมอย่างไร้รอยต่อเข้ากับสภาพแวดล้อม OT, IT และ
      คลาวด์
    • อินเตอร์เฟสอีเทอร์เน็ตและอินเตอร์เฟส IO ดิจิทัลจะรองรับระบบคลาวด์ที่แตกต่างกันไป
  • ความเข้ากันได้

    • ผสานการทำงานเข้ากับโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ได้อย่างง่ายดาย
    • ผสานการทำงานเข้ากับกลุ่มผลิตภัณฑ์หุ่นยนต์ของ KUKA ได้อย่างไร้ร่องรอย
    • สามารถสั่งงานแบบอัตโนมัติอย่างง่ายดายผ่านทาง KUKA smartPAD ที่เชื่อมต่อได้
  • TCO ต่ำ

    • การสิ้นเปลืองพลังงานลดลง
    • ลดความยุ่งยากซับซ้อนลง
    • ความน่าเชื่อถือสูงขึ้น
  • ใช้งานได้หลากหลาย

    • สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของ ISO ที่เกี่ยวข้องทั่วโลก
    • ให้บริการใน 25 ภาษา รวมถึงกลุ่มภาษาเอเชียที่สำคัญ

ข้อมูลสำคัญทั้งหมดพร้อมสำหรับคุณเสมอ

หากต้องการทราบข้อมูลจำเพาะและเอกสารประกอบ หรือตรวจสอบความพร้อมใช้งานของตัวควบคุมหุ่นยนต์ โปรดไปที่ KUKA Marketplace ลงทะเบียนอย่างรวดเร็วที่ my.KUKA และเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดได้ทันที

ทันทีที่คุณลงทะเบียนสำเร็จคุณจะสามารถเข้าถึงฟังก์ชันมากมาย เมื่อยืนยันบัญชีของคุณ คุณจะได้รับข้อมูลเฉพาะของบริษัทและผลประโยชน์อื่น ๆ กระบวนการนี้มีไว้เพื่อความปลอดภัยของการเข้าสู่ระบบของคุณและอาจใช้เวลาสองสามวัน

คุณอาจสนใจ

"เว็บไซต์นี้มีการใช้ข้อมูลคุกกี้ (รายละเอียดเพิ่มเติม) เพื่อมอบประสบการณ์การบริการที่ดีที่สุดแก่คุณ หากคุณต้องการใช้เว็บไซต์ของเราต่อ เราจะใช้ข้อมูลคุกกี้ที่จำเป็นทางเทคนิคเท่านั้น หากคุณคลิก “ตกลงและค้นพบ KUKA” จะถือว่าคุณยอมรับให้ใช้ข้อมูลคุกกี้เพื่อประโยชน์ทางการตลาด คุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้เราใช้ข้อมูลคุกกี้ประเภทใดด้วยการคลิก “การตั้งค่าคุกกี้”

การตั้งค่าคุ้กกี้