Konumunuzu seçin:

Ülke

KUKA ile elde edebileceklerim: Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler için otomasyon

KUKA'nın sunduğu kullanım kolaylığı, esnek uygulama seçenekleri ve 7/24 hizmet sayesinde robotik kullanımı küçük ve orta büyüklükteki işletmeler için de idealdir.


KOBİ'lerde robot kullanımını destekleyen gerekçeler nelerdir?

Otomasyon sadece büyük şirketler için değildir. Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (KOBİ'ler) bile robot teknolojileriyle daha üretken ve başarılı olabilir. Robotlar, kalifiye eleman sıkıntısına rağmen başarılı olmanıza yardımcı olur ve daha cazip bir işveren olmanızı sağlar. Sebebi ise robotların ekibinizi fiziksel olarak ağır, monoton ve zaman alıcı görevlerden kurtarmasıdır. Tek bir robotla başlayarak üretkenliğinizi artırıp iş alanınızı genişletebilirsiniz. Küçük parti boyutlarında bile müşteri taleplerine esnek şekilde yanıt verebilirsiniz.

Başarı hikayeleri: Farklı sektörlerde otomasyon ile kâr eden KOBİ'ler

Gece ve hafta sonları hiçbir çalışanın bulunmadığı vardiyalarda makineler esnek şekilde yüklenip boşaltılabiliyor

KUKA otomasyon çözümleriyle ZIMM GmbH, işlenmemiş bileşenlerden tamamlanmış parçalara kadar 30 farklı türden iş parçasını esnek şekilde üretebiliyor. Modüler üretim hücresindeki bir yükleme robotu, ham metal parçaları freze makinelerine besliyor. Robot, bu mil kaldırma dişlisi üreticisindeki çalışanları ağır fiziksel işlerden kurtararak daha önemli görevleri üstlenmelerini sağlıyor. Ayrıca ZIMM GmbH, artık geceleri ve hafta sonları gözetimsiz vardiyalar kullandığından rekabet gücünü de artırıyor. Bir sonraki adımdaysa elleçleme robotlarının bileşenlerin çapaklarını alması ve temizlemesi var.

ZIMM GmbH'deki esnek robot hücreleri hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz.

"Dijitalleşme" konusu küçük ve orta büyüklükteki işletmelere kadar ulaştı. Endüstriyel robotlar, freze makinelerini hızlı ve etkili bir şekilde yüklüyor.

Esnek ve mümkün olan en kısa sürede, yerden tasarruf sağlayan elleçleme ve diğer karmaşık işlemler

Gindele GmbH bünyesindeki küçük bir robot, son derece esnek robot hücresiyle hem enjeksiyonlu döküm makinesinin kullanımını hem de diğer karmaşık işlemleri üstleniyor. Uygulamanın amacı, sürdürülebilir plastik çatal bıçak takımlarının çok aşamalı işleme sürecini optimize etmek. Ekibi oldukça esnek biçimde destekleyen altı akslı robotlar, karmaşık iş parçalarını bile güvenle kavrayabiliyor. Ayrıca enjeksiyonlu döküm makinesinin hemen yakınında konumlandırılmasına olanak tanıyarak geliştirilmiş hücre tasarımını mümkün kılıyor. Sonuç: Amaca ulaşıldı.

Orta büyüklükteki bu şirketin otomasyon dünyasına nasıl kolayca giriş yaptığını buradan okuyabilirsiniz.

Otomasyon ve dijitalleşmeye yatırım yapmak yerinde olacaktır, özellikle de kalifiye çalışan sıkıntısı çeken KOBİ'ler için. Endüstriyel robotlar sayesinde karmaşık süreçler tamamen otomatik olarak yürütülüyor.

Sürekli akışlı üretimde çamaşır makinesi kapakları için montaj otomasyonu sonucunda çevrim süresi kısalırken nihai müşteri memnuniyeti artıyor.

Polonyalı entegratör Qbig, vidalama robotu ve KUKA'nın sunduğu uygun yazılım sayesinde çamaşır makinesi kapakları için montaj işlemini otomatik hale getirmeyi başardı. Eklemli robotlar, konveyör sistemi üzerinde hareket ettikleri sırada cam ve plastik elemanları hassas konum belirleme yoluyla sabitliyor. Ev aletleri üreticisi olan nihai müşteri ise kısa çevrim süreleri ve sistemin yüksek üretkenliği konusunda oldukça heyecanlı. Ayrıca otomasyon, sahadaki montaj teknisyenlerinin de işini kolaylaştırıyor.

Söz konusu otomasyon çözümü ile ilgili detaylı içeriğe buradan ulaşabilirsiniz.

Eklemli robot kullanılarak gerçekleştirilen otomatik montajlar, orta büyüklükteki şirketlere zaman kazandırarak çalışanların üzerindeki yükü hafifletiyor.

Sürekli yüksek kaliteden ödün vermeden gerçekleştirilen hassas ve hızlı kaynaklama

KUKA otomasyon çözümleri ile STELA Laxhuber GmbH artık 10 kat daha hızlı ve maksimum kalitede kaynak yapıyor. Şirket için bu, bir fana kaynak yapmanın bir gün değil artık yalnızca 50 dakika sürdüğü anlamına geliyor. Üretim gereksinimlerine mükemmel şekilde uyarlanmış hücrelerde, kaynak robotları sürekli olarak yüksek doğrulukla süreci devralıyor. Kalifiye eleman sıkıntısına rağmen şirket arkasındaki desteği hissederken yüksek miktarda sipariş işleyebiliyor.

Kaynak robotlarının her işin üstesinden başarıyla gelişini buradan inceleyebilirsiniz.

Dijital dönüşüm ile rekabet gücünü artırın: Kaynak robotu, mümkün olan en kısa sürede kusursuz kaynak dikişleri oluşturur.

Minimum hata oranı sayesinde daha fazla verimlilik sağlayan otomatik kalite kontrolü

LBR iisy cobot ürünümüz kalite kontrolde FMO Surface GmbH şirketini destekliyor. Güvenlik burada önemli bir mesele. Plastik yüzeylerin kaplaması konusunda uzmanlaşan şirket, kameralarla iş birliği içinde çalışan robotların desteğine güveniyor. Veri yolu konnektörlerindeki DataMatrix kodlarının kalitesi böylece hızla ve güvenle kontrol ediliyor. Cobot ürününün çalışanlarla etkileşimi, güvenlik çitleri olmasa bile oldukça güvenlidir ve şirkete bolca zaman kazandırır. Cobot programlamaya henüz yeni başlayanlar tarafından bile kolayca kullanılabilir. Dakikalar içinde çalışmaya hazır olup diğer görevlere kolayca geçilmesini sağlar.

Burada size cobot ürününün FMO için neden doğru seçim olduğunu gösteriyoruz.

Düşük Maliyetli Otomasyon: Cobot, Industrie 4.0'a giriş için idealdir. Üretimin dijitalleşmesi, KOBİ'lere büyümeleri için yeni bir fırsat sunar.

Mükemmel yüzey kalitesi için hızla ve güvenle otomatik taşlama ve parlatma

Tayvanlı bir şirket olan Liow-Shye bünyesinde çok sayıda endüstriyel robot Atlantic Chef mutfak bıçaklarını taşlayıp parlatıyor. Bunun için robot kolu, çelik bıçakları kavrayıp taşlama makinesine doğru tutuyor. Başka bir robot da taşlama işi için programlanıyor. Robot sistemi ve yazılımı, ürün kalitesinin tutarlılığını korurken her türlü bıçağın işlenmesini sağlıyor. Böylece 160 kişiye istihdam sağlayan şirket, hata oranını ve malzeme tüketimini önemli ölçüde azaltmayı başarıyor. Endüstriyel robotlar az yer kaplar, gerçek zamanlı bakıma olanak tanır ve yüksek tekrarlama doğruluğunu mümkün kılar.

Atlantic Chef bıçaklarında taşlama işleminin mükemmelliğini buradan okuyabilirsiniz.

Taşlama ve parlatma robotları, yüksek kalite ve hassasiyet sunar. Otomasyonu hayata geçirdikten sonra bu şirket artık sektörde teknoloji lideri konumunda.

Fiziksel olarak yorucu görevlerden kurtulmak için hızlı ve doğru paletleme

Fiedler özel bira fabrikasında, paletleme robotları gelen boş ürünleri paletten konveyör sistemine yüklüyor. Beş akslı robotlar, dolum tesisinden gelen içecek kasalarını rulo konveyör aracılığıyla doğrudan palete yerleştiriyor. Kavrayıcısı sayesinde aynı anda dört bira kasasını kaldırarak çalışanların yükünü büyük ölçüde hafifletiyor. Üstelik alanın kısıtlı olması bu robotlar için hiç sorun değil. Paletleme robotları sayesinde çalışanlar daha önemli ve fiziksel olarak daha az zorlayıcı görevleri üstlenebiliyor. Böylelikle birinci sınıf biraların yüksek kalitesi uzun vadede korunmuş oluyor.

Küçük ölçekli bu şirketin paletleme robotlarıyla tanışma sürecini buradan öğrenebilirsiniz.

Bira fabrikasındaki mesele sadece endüstriyel robotların fiziksel entegrasyonu değildi. Robot sistemi, devam etmekte olan süreçlere de dijital olarak entegre edildi.

Düşük maliyetlerle birlikte yüksek verimlilik için tam otomatik makine bakımı

Sınırlı üretim alanının optimum kullanımı ile birlikte daha çok parti üretimi ve muazzam verimlilik: Hermann Hauff GmbH & Co. KG, bulaşık makinelerinin üst sepet silindirlerinin üretimini dökümden montaja kadar tamamen otomatik hale getirdi. Sistemin bir parçası, enjeksiyonlu döküm makinesini maksimum tekrarlanabilirlik ve sürekli hassasiyetle yükleyip boşaltan bir yükleme robotundan oluşuyor. Kendi tahminlerine göre, orta büyüklükteki şirket bu yardım sayesinde dört ila beş enjeksiyonlu döküm makinesinden tasarruf edebiliyor. Ayrıca Hauff, fiziksel olarak yorucu görevleri kolaylıkla yerine getiren paletleme robotlarına da güveniyor.

Bu otomasyon çözümünün ayrıntılarını burada bulabilirsiniz.

Yükleme robotlarının entegrasyonu şirkete hayli zaman kazandırıyor. Sistem ortağı, akıllı planlama yazılımı biçiminde programlama desteği sağlıyor.

Süreçlerinizi otomatikleştirmek mi istiyorsunuz?

Planlama aşamasından uygulamaya ve daha sonrasına kadar bölgesel ve sektöre özel tavsiyeler almak için uzmanlarımızla iletişime geçin.

Anahtar teslim robotik çözümler elde etmek için birlikte çalışıyoruz

Üretim süreçlerinizi otomatikleştirmek istiyorsanız programlama yapmayı öğrenmeniz ya da bir robotik uzmanı olmanız gerekmez. KUKA, uygulamada test edilmiş uzmanlık bilgisi ve ilgili teknoloji paketleriyle işe başlamanızı kolaylaştırır. Çeşitli uygulama paketleri, geniş bir yazılım ve hizmet portföyü ile KUKA, her KOBİ için basit ve uygun maliyetli çözümler sunar. Entegratörler, yazılım ortakları ve robot uzmanları dahil olmak üzere KUKA sistem ortaklarının küresel ağı size doğrudan yerinde yardımcı olur. Sistem ortağı sektörünüze aşinadır, size özel olarak tasarlanmış otomasyonla sizi destekler, işletime alma ve diğer aşamalarda size yardımcı olur.

Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler için KUKA ile otomasyonun avantajları nelerdir?

  • Esneklik ve kullanım kolaylığı

    • Sürükle ve bırak yöntemiyle programlama
    • Basit, manuel robot rehberliği
    • Hızlı işletime alma
    • Yeni görevler için robotun esnek şekilde dönüştürülmesi ve programlanması
  • Optimum maliyet-fayda oranı

    • Küçük parti boyutlarında bile maliyeti karşılayan bir otomasyon teknolojisi
    • Yüksek teknik erişilebilirlikle maksimum fayda
    • Robotun kullanım ömrü boyunca düşük işletim maliyetleri (TCO)
    • Hızlı teslimat süreleri
  • Kapsamlı destek

    • 7/24 küresel müşteri hizmetleri
    • Sanal simülasyon ve fizibilite çalışmaları
    • Bölgenizdeki sertifikalı sistem ortaklarından destek
    • Çalışanlar için sahada veya bireysel dijital eğitim
  • Etkili ve güvenli iş birliği

    • Kalifiye eksikliğinin azaltılması
    • Çalışanların monoton ve tekrarlayan görevlerden kurtarılması
    • Robotlarla iş birliği için güvenlik konseptleri
    • İş gücü için ergonomik koşulların iyileştirilmesi

E-kağıt: Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler için robotik

Otomasyonun şirketinizi nasıl ileriye taşıyabileceğini öğrenin. Böyle bir projenin maliyetini ve çalışanlarınızın ihtiyaç duyacağı eğitim düzeyini merak ediyorsanız burayı mutlaka inceleyin. Geri ödeme hesaplaması ve 6 pratik örnek ile sizlere, robotlarla otomatikleştirilmiş üretim süreçlerinin KOBİ'ler için bile düşündüğünüzden daha kolay ve ekonomik olduğunu gösteriyoruz:

  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

Robotik alanındaki trendler ve KOBİ müşterilerimizin başarı hikayeleri hakkında daha fazla bilgi edinin

E-kağıdı indir

Robot hücreleri neye benzer? Fikirden gerçekliğe:

Robot hücrelerinin görünümünü merak ediyor ve başlangıç sürecinin sorunsuz ilerlemesi için gerekli işlem adımlarını, donanım ve yazılımları öğrenmek istiyorsanız burayı mutlaka inceleyin. Makine bakımı için örnek hücremize tıklayın ve otomasyon sürecini ayrıntılı olarak öğrenin:

  • Kapsamlı çözümler: İş parçalarında güvenli tutuş

    Robot, ekibe ve atölyenizdeki makinelere uyum sağlamalıdır. Bu nedenle görevinizin gerektirdiği tüm bileşenleri planlıyoruz. Örneğin:

    • Paletler
    • Sıkıştırma düzenekleri
    • Konveyör sistemleri
    • Kutu toplama paketleri
  • İnsanlar ve makineler için güvenlik: optimum şekilde planlanmış, test edilmiş ve sertifikalandırılmış hücreler

    Bir robot hücresi, özel dikim takım elbise misali uyum sağlamalıdır: Mümkün olduğunca az yer, mümkün olduğunca yüksek güvenlik. KUKA'nın sundukları:

    • Güvenli hücre konfigürasyonu için yazılım ve donanım aletleri
    • Hücre planlama ve izleme için güvenlik konsepti
    • İnsan ile robot arasındaki yakın iş birliğine olanak tanıyan işletimi güvenli şekilde durdurma gibi özellikler
    • Mevcut güvenlik standartlarına uygun olarak sistem ortakları tarafından hücre sertifikasyonu

  • Mühendislik ve programlama çözümlerimiz

    Mühendislerimiz ve BT uzmanlarımız, KOBİ'lerin özel olarak tasarlanmış, uygun maliyetli bileşenlere ve teknolojilere kolayca ulaşabilmelerini sağlar. Teklifimiz içinde ayrıca şunlar da yer alır:

    • KUKA TechCenters'da test kurulumu ve prototip üretim
    • Her proje için planlanma, gerçekleştirme ve optimizasyon hizmeti
    • Kolay, sezgisel programlama ve işletim için geniş alet yelpazesi
    • Sisteminizi çalışırken görmek ve başlatmadan önce süreçleri optimize etmek için KUKA.Sim ile 3B simülasyon
  • Geniş kavrayıcı yelpazesi ve daha fazlası

    Robotlar kaynak yapabilir, kesebilir, yapıştırabilir, parlatabilir, lehimleyebilir, paketleyebilir ve paletleyebilir. KUKA sistem ortağınız otomasyonunuza uygun aksesuarları bulacak ve her endüstriyel robotu veya cobot ürününü çok fonksiyonlu bir robota dönüştürecektir:

    • Kavrayıcı
    • Kaynak sistemleri
    • Kesici aletler
    • Yapıştırma memeleri
  • Endüstriyel robotlar: her bir görev için doğru olanı seçin

    KUKA, her türlü operasyonel zorluk için geniş bir endüstriyel robot yelpazesi sunar. İşte avantajlardan bazıları:

    • 1.300 kg ve 3.900 mm'ye ulaşan taşıma kapasitesi sınıfları
    • İnsanlarla doğrudan iş birliği yapan cobot'lar
    • Temiz oda, kuru oda ve diğer özel robotlar
    • Maksimum performansa sahip kompakt tasarım
    • Düşük enerji tüketimi ile yüksek performans
    • Mevcut üretim ortamlarına kolay entegrasyon
  • Yeni nesil robot kumandaları: kompakt, yüksek kaliteli ve düşük enerji tüketimli

    Tüm KR C5 kumandalar güçlü ve kompakttır. KR C5 kumandanın diğer avantajları:

    • Kolay entegrasyon ve kurulum
    • Esnek kurulum konumu
    • Yüksek enerji verimliliği
    • Çok çeşitli kontrol seçenekleri
    • Genişletme seçenekleri
  • KUKA smartPAD: dokunmatik ekranlı ergonomik programlama el cihazı

    KUKA smartPAD, evrensel olarak uygulanabilir ve kolayca erişilebilir bir programlama el cihazı olarak öne çıkıyor. Diğer avantajlar:

    • Ergonomik 6B fare ile basit robot yönlendirmesi
    • Zorlu endüstriyel ortamlara dayanıklı
    • Rahat kullanım için ergonomik tasarım
    • Servis durumunda basit veri aktarımı
  • Yakınınızda birçok sistem ortağı

    KUKA sistem ortakları, robot teknolojisi ve programlama alanında uzmanlığa sahiptir ve sektörünüzü tanır. Size şunları sunarlar:

    • Teknik fizibilitenin doğrulanması
    • Robot, kavrayıcı, kumanda ve yazılım dahil olmak üzere anahtar teslim sistemler
    • Personel eğitimi
    • İşletime alma yardımı
    • Hizmet

     

    Herhangi bir sorunuz veya sorununuz olursa KUKA Servisiniz 7/24 hizmetinizdedir.