KR 3 AGILUS

Bí quyết của KUKA, gói gọn trong không gian tối thiểu. Với KR 3 AGILUS, chúng tôi thiết lập các tiêu chuẩn mới cho các rô-bốt loại 3 kg. Trong các mô hình tế bào sản xuất chỉ với kích thước 600 x 600 mm loại trọng lượng nhẹ sẽ chế tạo các bộ phận nhỏ nhất – với độ chuẩn xác đặc biệt, nhanh chóng và tiết kiệm chi phí. 

KR 3 AGILUS: Hiệu suất cao nhất trong không gian nhỏ nhất

Rô-bốt trọng lượng nhẹ KR 3 AGILUS sẽ giải quyết các nhiệm vụ khác nhau một cách nhanh chóng và chủ động – với độ chuẩn xác cao nhất.
KR 3 AGILUS hoàn toàn phù hợp cho các chi tiết và sản phẩm nhỏ được sản xuất trong không gian hạn chế. Lắp ráp các bộ phận nhỏ, xử lý, vặn vít, dán, đóng gói và kiểm tra: Nó được sử dụng ở những nơi mà các chu kỳ sản xuất ngắn mà lại cần sản lượng cao nhất. Nhờ kích thước nhỏ gọn của KR 3 AGILUS, nó cung cấp năng suất cao nhất trên mỗi mét vuông. Sự kết hợp này làm cho nó trở nên đặc biệt hấp dẫn đối với ngành công nghiệp điện tử.

3 - 3 Tải trọng theo kg

541 - 541 Phạm vi theo mm

Các ưu điểm


Hiệu suất cao trong không gian nhỏ nhất

KR 3 AGILUS tiết kiệm không gian: kích thước nhỏ gọn, nguồn cấp năng lượng bên trong, các bề mặt được bảo vệ bởi cánh tay cũng như đường nét nhiễu thấp cho phép di chuyển linh hoạt trong không gian hẹp nhất. Lý tưởng cho các mô hình tế bào tự động hóa nhỏ, ví dụ: 600 x 600 mm.

Độ linh hoạt và chuẩn xác cao nhất

Toàn năng cho các công việc chuẩn xác: Dù ở bất kì vị trí, khoảng thời gian và vị trí lắp đặt nào, KR 3 AGILUS cho phép tự động hóa linh hoạt và hiệu quả cho các khái niệm mô hình tế bào của tất cả các loại. Điều này khiến cho KR 3 AGILUS hoàn toàn phù hợp với các nhiệm vụ khác nhau.

Sản lượng tối đa với chi phí tối thiểu

Nhờ vào thiết kế thông minh rô-bốt nhỏ được tối ưu hóa chi phí, ít cần bảo trì và có độ tin cậy cao. Điều này cho phép mức độ khả dụng cao nhất.

Rô-bốt nhanh nhất trong dòng cùng loại

Nhờ tốc độ cao, KR 3 AGILUS cho phép thời gian chu kỳ ngắn nhất, do đó tăng sản lượng và tỉ lệ lợi nhuận đầu tư của bạn. 

ESD protected

The robot is protected as standard against uncontrolled electrostatic charging or discharging and is thus equipped for the safe handling of sensitive electronic components.

Lắp ráp CPU với KR 3 AGILUS 

KR 3 AGILUS trong sản xuất các bộ vi xử lý và mô-đun bộ nhớ

KR 3 AGILUS Tổng quan dữ liệu

KR 3 R540
Tải trọng
3 kg
Phạm vi tối đa
541 mm
Loại thiết kế
Standard
Môi trường thực thi
Standard
(Các) vị trí gắn
Ceiling
Floor
Wall
Loại bảo vệ
IP 40
Data sheet

Additional Links

KUKA Xpert
Điều khiển
Robot Packs
Positioners & Linear Units
Các thiết lập cookie Hãy khám phá OK và KUKA

Trang web này sử dụng Cookie (xem thêm thông tin chi tiết) để cung cấp cho bạn dịch vụ trực tuyến tốt nhất. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, thì chúng tôi chỉ sử dụng Cookie cần thiết về mặt kỹ thuật. Nếu bạn nhấp vào „Hãy khám phá OK và KUKA“, bạn đã đồng ý sử dụng Cookie Marketing. Bằng cách nhấp vào „Các cài đặt Cookie“ bạn có thể chọn Cookie mà chúng tôi sử dụng.

Các thiết lập cookie