Chọn vị trí của bạn:

Quốc gia

Rô-bốt di động tự hành (AMR)

KUKA cung cấp đủ loại rô-bốt di động bao trùm toàn bộ chuỗi giá trị và đáp ứng hoàn hảo các yêu cầu về hậu cần nội bộ và sản xuất trong ngành công nghiệp được kết nối mới.


Tương lai của rô-bốt là di động và tự chủ

Nhờ công nghệ cảm biến tiên tiến, lập trình không cần code cũng như công nghệ pin tiên tiếnmật độ năng lượng cao hơn rô-bốt di động tự hành có thể điều hướng độc lập, phát hiện chướng ngại vật một cách an toàn, tránh chúng và đặt lại các tuyến đường thay thế. Để đảm bảo rô-bốt di động của chúng tôi hoạt động ổn định liên tục, tất cả các phương tiện KUKA đều được trang bị pin Li-ion hiện đại mà luôn sẵn sàng mọi lúc ở chế độ sạc cảm ứng. Kết quả: Hoạt động 24/7 và khả năng sẵn sàng 99 %.

Khả năng di chuyển không hạn chế này mở ra những lĩnh vực ứng dụng hoàn toàn mới cho rô-bốt. Nó được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp bao gồm kho bãi, sản xuất, chăm sóc sức khỏe và bán lẻ.

Lập trình bảo mật và không cần code cho luồng không rào cản

Độ linh hoạt cao: Liên kết số lượng tùy thích với rô-bốt di động tự hành, tích hợp liền mạch vào việc vận hành hiện tại và thích ứng nhanh hơn với mong muốn của khách hàng hoặc thay đổi sản phẩm

KUKA mang đến sự chuyển động trong công việc sản xuất của bạn: Danh mục đầu tư AMR

Hệ thống thông minh từ một nguồn duy nhất

Rô-bốt tự hành của chúng tôi được thiết kế và sản xuất bằng cách sử dụng các công nghệ và tính năng cải tiến mới nhất để đáp ứng các tiêu chuẩn cao nhất về hiệu suất, độ tin cậy và an toàn. Danh mục tự động hóa của chúng tôi bao gồm các dòng sản phẩm dành cho ngành công nghiệp mà phục vụ các yêu cầu cụ thể khác nhau. Chúng tôi cũng chuyển trực tiếp các tiêu chuẩn chất lượng cao mà chúng tôi đặt ra ở đây sang AMR. Nhờ kinh nghiệm sâu rộng và bí quyết chuyên môn, chúng tôi cũng có thể phát triển các khái niệm mục tiêu cho yêu cầu của bạn trong lĩnh vực này.

Lợi ích của bạn khi sử dụng rô-bốt di động tự hành của KUKA:

  • Danh mục đầu tư đa dạng

    • Nền tảng di động tự hành
    • Máy thao tác di động
    • Các giải pháp hỗ trợ HRC
    • Mọi tải trọng
    • Đối với các ứng dụng phòng sạch
    • Công nghệ truyền động: đa hướng, vi sai
    • Các giải pháp tiêu chuẩn hóa và dành riêng cho khách hàng
  • Nhà máy tự hành

    • Điều hướng kết hợp và tự do: thông qua phương thức SLAM và qua mã QR
    • Giải pháp không cần code bằng trí tuệ nhân tạo
    • Quản lý đội xe của toàn bộ hệ thống vận tải
    • Dễ dàng tích hợp vào sản xuất hiện có: Tương thích VDA/VDMA-5050
  • Dịch vụ toàn diện toàn cầu

    • Hỗ trợ kỹ thuật 7/24/365
    • Danh mục dịch vụ thương mại điện tử rộng khắp
    • Mạng lưới đối tác toàn cầu
    • Nghiên cứu khả thi, thiết lập thử nghiệm
    • Mô phỏng ảo
    • Dịch vụ lập trình
    • Đào tạo nhân viên tại chỗ hoặc kỹ thuật số
  • Mức độ an toàn cao

    • Sự chấp thuận của ICE, UL và FCC cho các thiết bị IoT
    • Hệ thống HRC (rô-bốt, kẹp) được thử nghiệm bởi TÜV
    • Chứng nhận phòng sạch ISO-3
    • Bảo vệ ESD theo ISO 61340-5-1 cũng như ANSI ESD S20.20
    • IP 54: Bảo vệ chống nước phun và bụi

Hỗ trợ 360°: Từ ý tưởng đầu tiên đến nâng cấp


Nghiên cứu khả thi

Đánh giá tính khả thi thực tế của dự án thông qua phân tích kỹ lưỡng các yếu tố sau: tính khả thi về kỹ thuật, yêu cầu về nguồn lực, khía cạnh pháp lý và khả năng kinh tế.

→ Liên hệ các chuyên gia của KUKA

Thiết lập thử nghiệm

Hình thành, phát triển và thực hiện các thiết lập thử nghiệm để xác định các điểm yếu tiềm ẩn hoặc tiềm năng cải tiến.

→ Liên hệ các chuyên gia của KUKA

Mạng lưới đối tác hệ thống được chứng nhận trên toàn thế giới

Mạng lưới đối tác hệ thống được chứng nhận toàn cầu của chúng tôi trải rộng trên toàn thế giới và cung cấp bí quyết chuyên sâu trong lĩnh vực rô-bốt di động tự hành. Cùng nhau, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn sự hỗ trợ đáng tin cậy cho mọi nhiệm vụ tự động hóa.

→ Tìm đối tác hệ thống phù hợp

Khái niệm dịch vụ phù hợp

Dịch vụ của chúng tôi: từ lập kế hoạch và lựa chọn các giải pháp rô-bốt di động phù hợp đến mô phỏng và vận hành thử nghiệm trơn tru cũng như vận hành hiệu quả trong nhà kho hoặc sản xuất cho đến đại tu và hiện đại hóa toàn bộ hệ thống đội xe.

→ Tất cả dịch vụ trên cổng thông tin khách hàng my.KUKA

Bạn đã sẵn sàng trải nghiệm cận cảnh rô-bốt di động tự hành của chúng tôi chưa?

Hãy hưởng lợi từ nhiều năm kinh nghiệm, cải tiến trên nền tảng công nghệ mới nhất – và dịch vụ khách hàng toàn diện, đáng tin cậy bất kì lúc nào. Đặt lịch hẹn thử tại chỗ hoặc trực tuyến ngay hôm nay.