請選擇您的所在位置:

國家

ready2_pilot: 直覺式引導 KUKA 機器人

在工作區對每個 KUKA 機器人進行簡單而直覺式的手動引導:目前這類應用已借助 Very Important Product Maschinenvertriebs GmbH(簡稱 VIP)公司的機器人導航器得以實現。VIP 作為特殊機械製造領域的專家,與 KUKA 攜手推出了 ready2_use 應用套裝程式「ready2_pilot」。

2017年3月17日


快速而簡單的機器人程式設計

結合 KR C4 控制系統,操作人員可以借助該導航器手動移動每個 KUKA 機器人,同時還能快速和方便地建立程式。按下導航器按鈕即可儲存所需的動作。專門為此提供的軟體 將在整個過程中採集各個點或記錄完整的軌跡運動。 
使用 VIP 導航器可以方便地移動機器人。

操作的簡便性提高了生產率

機器人的操作十分簡便,並且無需識別其座標位置,這樣便能以節省時間的方式提高生產率。此外,直覺式的手動引導也有助於避免出錯。已經有若干知名企業採用 VIP 導航器。易於使用和可以輕鬆修正示教位置的特點,使 KUKA 機器人導航器成為實現客戶利益最大化的獨一無二的產品

我們使用 Cookie

本網站使用 Cookie (更多相關資訊),以便線上為您提供最佳服務。若您繼續使用我們的網站,我們只使用技術上必要的 Cookie。點選「確定並瞭解 KUKA」,則表示您額外同意使用行銷 Cookie。點選「Cookie 設定」,您可以選擇我們使用哪些 Cookie。

Cookie 設定