請選擇您的所在位置:

國家

結合 KUKA 現代機器人與古董機器的成果

在大打成本戰的全球競爭風氣下,美國製造商 M&B Hangers 進軍機器人與工廠自動化的領域。在阿拉巴馬州的里茲 (Leeds),公司結合先進的 KUKA 機器人與原有的古董衣架製造機,產量飆高 250%,不僅增加了利潤,更讓 M&B Hangers 的生產線無須為降低成本而移出美國。


KUKA KR QUANTEC PA 堆垛機器人

自動化帶來翻天覆地的改變

M&B 生產衣架已有 74 年之久,要在歷史如此悠久的生產流程中加入機械自動化流程,著實是非比尋常的挑戰。制定解決方案時借助了 Fitz-Thors Engineering 的自動化專業技術,目的是要讓七種 KUKA 機器人的精確能力能與 M&B 過時的衣架生產機順利合而為一。而這份努力最終帶來了滿意成果:工廠毫無障礙地將產品生產技術,與唯有尖端科技的機器人才能提供的高速精確結合在一起。 
 

機器人:更好、更快、更強

處理材料與抓取 / 包裝作業以往都需要人工處理,但現在由四款 KUKA KR AGILUS sixx 機器人與兩款 KR QUANTEC pro 機器人組成的工業團隊可利用視覺辨識系統處理起重與包裝作業,快速收集、檢驗並分類衣架。此後,健步如飛的 KUKA KR QUANTEC PA 機器人現在應用於堆垛裝載作業,工人們不再需要進行困難且有受傷風險的搬運工作。 
 
KUKA KR AGILUS 機器人能自動裝載剛好 500 根衣架一箱的箱子。

光明未來的一大步

M&B Hangers 做出明智決定,選擇摒棄舊有人工流程而改用機器人自動化流程,成功縮短生產時間、提高包裝準確度,減少浪費。生產效率大幅提升使得公司在全球市場中保持競爭力擴大公司規模雇用更多員工,並維持其在美國阿拉巴馬州的原有工廠繼續營運。有鑑於七款 KUKA 機器人為公司交出如此漂亮的答卷,現正利用它們加速生產作業的 M&B Hangers 肯定會考慮使用更多機器人。 
KUKA 的創新機器人解決方案幫助這間家族經營工廠在激烈的全球競爭中勝出。

我們使用 Cookie

本網站使用 Cookie (更多相關資訊),以便線上為您提供最佳服務。若您繼續使用我們的網站,我們只使用技術上必要的 Cookie。點選「確定並瞭解 KUKA」,則表示您額外同意使用行銷 Cookie。點選「Cookie 設定」,您可以選擇我們使用哪些 Cookie。

Cookie 設定