請選擇您的所在位置:

國家

KUKA 於 2017 年國際機床博覽會 (EMO) 上一展風采:金屬業中的自動化機床

KUKA 機器人將在 25 號展廳 D81 號展臺上展示便於使用的金屬業自動化解決方案。EMO 是金屬加工機床的國際博覽會。這場金屬業的盛會將於今年 9 月 18 日至 23 日在漢諾威博覽會上舉行。

2017年7月24日


在離客戶最近的地點以經濟的方式組織生產:這是金屬業目前面臨的挑戰。KUKA 將在漢諾威國際機床博覽會 (EMO) 230 平方米的展臺上展示金屬加工機床如何經濟地實現自動化。 展示的產品有 ready2_use 應用包、機器人工作單元和特別適合金屬業的工業機器人

唯有以機器人為基礎的智慧型自動化才能應對金屬業的挑戰。因此,我們為客戶提供量身訂製的解決方案

Winfried Geiger,KUKA 機器人有限公司業務開發部經理。

ready2_use 應用包:預先配置且相互協調

在漢諾威國際機床展覽會 (EMO) 上,KUKA 將展示 ready2_grip 和 ready2_pilot 這兩個用戶友好的自動化應用包。相互協調的預配置應用包可以無縫集成到現有的生產環境中。

標準化抓爪解決方案

ready2_grip 是一個便於集成且經過預配置的抓爪應用包。在國際機床展覽會 (EMO) 上將藉助小型機器人 KR AGILUS 展示該應用包。機器人將成為搬運助手,執行諸如機器的裝料和卸料等作業。


機器人控制系統應用包:對軌跡規劃進行直觀程式設計 

KUKA 提供一個用於控制機器人的 ready2_pilot 應用包。借此可以對每個 KUKA 工業機器人進行直觀的控制和程式設計。為此,在機器人上安裝了一個 6D 滑鼠。這樣機器人便可以朝任意方向移動。軌跡規劃會在後臺自動進行程式設計。

KUKA ready2_grip 減少了搬運機器人的集成工作

程式設計介面使機器人控制系統與機床控制系統融為一體 

第二個工作單元將展示一款機器人銑削應用。透過將控制系統軟體 KUKA.CNC Sinumerik 與西門子的 Sinumerik 840D sl 控制系統相結合,可以在 Sinumerik 控制系統的操作面板上方便地操作機器人。操作員可以在其熟悉的西門子 CNC 控制環境下工作,而無需具備任何機器人知識背景。KUKA 銑削型機器人可以與機床一樣完成加工任務,雖然不是高度精確,但是勝在具有較大的工作範圍,因此更加靈活。

控制系統軟體 KUKA.CNC Sinumerik 將機器人控制系統與機床控制系統相結合。

金屬工業的工業機器人

展會觀眾可以親自體驗應用廣泛的 KR CYBERTECH 系列機器人。此次展出的 KR CYBERTECH 和 KR CYBERTECH nano 是專為搬運小型工件而量身打造的。而作為大力士單元亮相的 KR QUANTEC 系列機器人則使豐富的 KUKA 展會產品系列更加完整。

我們使用 Cookie

本網站使用 Cookie (更多相關資訊),以便線上為您提供最佳服務。若您繼續使用我們的網站,我們只使用技術上必要的 Cookie。點選「確定並瞭解 KUKA」,則表示您額外同意使用行銷 Cookie。點選「Cookie 設定」,您可以選擇我們使用哪些 Cookie。

Cookie 設定