您使用的是舊版 Internet Explorers 流覽器。 請更新您的流覽器以便獲得最佳顯示效果
KUKA 的新型 KR 4 AGILUS:設計精巧,性能始終恰如所需
KUKA 自十月起上市的新型 KR 4 AGILUS 將有望成為小型機器人排行第一的熱門機款。精巧型機器人的設計最適合電子工業中機器人技術型自動化生產,以及其他行業中的搬運任務。
2020年8月7日
可任意用於電子工業的小型機器人技術幾乎毫無限制
無論是在狹小的自動化工作單元中,還是在空間受限的生產環境中,乃至對於高要求的應用場合,新的 KUKA 小型機器人 KR 4 AGILUS都能從容應對。這款負載等級不超過 4 kg 的新型號在自動化生產流程中的應用可能性幾乎毫無限制,既可以用於電子工業,也適合許多其他行業。例如,這款機器人可以安裝在任何位置:地面、牆壁或天花板,採用任意角度皆可。
更多功能和可能性以適合電子工業中機器人技術型自動化生產
這款機器人能夠迅速、安全地移動不超過 4 kg 的重物。擴大後的作用範圍達到 600 mm,因為工作範圍擴展了幾乎 40%,使它具備了更多的應用可能性,而且即便在最狹小的空間中也能確保最高的精準度。KR 4 AGILUS 在重複精度和循環時間方面展現了自己的實力:每個工作步驟最大 0.02 mm 偏差,一次循環時間小於 0.4 秒(小型 Adept 循環),這款機器人憑藉如此實力衝上性能之巔。維護費用合理:保養成本非常少,使用壽命最長。
KUKA 的 KR 4 AGILUS:最適合電子工業的小型機器人技術
我們新推出的 4 kg 級小型機器人是一名真正的「實幹家」,完美適合眾多自動化任務,無論是電子工業還是其他行業。