請選擇您的所在位置:

國家

修長的設計實現最佳性能和靈活性:新型 KR CYBERTECH nano

KUKA 推出的 KR CYBERTECH nano 是一個高度靈活的多功能工具,即使在嚴酷環境下也能有出色表現。這款低負載級別的 KUKA 機器人由於運行成本低,非常適合用於經濟性要求高的生產鏈。

2020年9月14日


低成本機器人,高度靈活

無論是用作搬運機器人、焊接機器人,還是用來進行碼垛或黏接:KUKA 的新型 KR CYBERTECH nano 因具備多種型號和裝備,可帶來近乎無限的用途。在 6 至 10 公斤的低負載級別範圍中,這款低成本機器人的優勢在於速度快、精度極高,同時投資和維護成本低。
KR CYBERTECH nano 因修長設計和用途廣泛而倍受青睞。
基軸達到 IP 65 防護等級,防塵又防水,手軸甚至達到 IP 67 防護等級。

用作搬運機器人、焊接機器人等等:適合諸多應用領域

「有了新型 KR CYBERTECH nano,工業應用更能適應未來的發展。」KUKA 產品組合經理 Markus Hollfelder-Asam 如此表示。「由於用途靈活多變,同時性能優異,因此它的使用可以有立竿見影的效果;這款低負載級別的 KUKA 機器人在所有領域都能立即產生最佳結果。」最重要的原因是能夠根據主要用途對機器人型號進行最佳調整。

這款低負載級別的 KUKA 機器人可定位在任何角度

這款新型機器人在搬運敏感電子部件方面也有出色表現:可避免不受控制的靜電充電或放電 (ESD) 造成的損害。即使在潮濕或惡劣環境下,KR CYBERTECH nano 仍然遊刃有餘:基軸達到 IP 65 防護等級,防塵又防水,手軸甚至達到 IP 67 防護等級。此外,這款低負載級別的 KUKA 機器人可以安裝在任何位置——地面、天花板或牆壁——並採用任意角度。
KR CYBERTECH nano 因具備多種裝備,可帶來近乎無限的可能性。

由於佔地面積和接線方式與前款機器人相同,並且附件完全相容,因此能夠快速簡便地完成升級換代。

KUKA 產品組合經理 Markus Hollfelder-Asam

為實現最佳性能而改良的低成本機器人

為了配合 KUKA 的最新機器人控制器 KR C5 及最新版 KUKA.SystemSoftware KSS 8.7 使用,KR CYBERTECH nano 經過了全面改良。內建的 600 V 技術確保輸出高功率,經過精調的運動模式則使機器人能夠精確、快速、適應性強地開展工作。由於在任何速度下都具有高重複精度,因此 KR CYBERTECH nano 非常適合用於緊密型單元、複雜任務及高要求的生產鏈。與前款系列相比,行駛特性更加完善,確保精確的軌跡運行。
KR CYBERTECH nano 與全新機器人控制器 KR C5 協作,可發揮最佳性能。

本網站使用 Cookie (更多相關資訊),以便線上為您提供最佳服務。若您繼續使用我們的網站,我們只使用技術上必要的 Cookie。點選「確定並瞭解 KUKA」,則表示您額外同意使用行銷 Cookie。點選「Cookie 設定」,您可以選擇我們使用哪些 Cookie。

Cookie 設定