請選擇您的所在位置:

國家

請選擇一種語言:

 KUKA iiQoT 監控並優化整個機器人團隊

一目了然:新的 KUKA iiQoT 平台為整個機器人團隊即時提供重要的狀態資料。從 2021 年底開始,此軟體最初作為雲解決方案提供服務,使機器人系統的遠端監控更加高效,使用者可隨時隨地存取狀態資料。同時,這也為故障排除和狀態監控開闢了新的潛力。

2021年9月7日


KUKA iiQoT 為企業簡化了資料的自動化。為此,該軟體利用「工業物聯網」(IIoT) 的優勢:它將整個機器人團隊的狀態資料從硬體到軟體,再到控制器,透明而清晰地彙集在一個平台上。KUKA iiQoT 不僅提供視覺輔助顯示原始資料,而且還提供補充姿態參數,以便輕鬆解釋訊息並且高效排除故障。

KUKA iiQoT 最大限度地縮短了停機時間,並最大程度地提高了執行時間

IIoT 平台為智慧工廠的發展鋪平道路。最重要的功能包括設備管理、保養、故障辨識和狀態監控。需要時,KUKA iiQoT 的使用者不受地點限制,可以登入相應機器人上的所選生產線和加工單元,查看所有的即時參數 – 包括存取歷史資料。為此,多個功能模組配合得天衣無縫。
透明而清晰:iiQoT 儀表板彙集了寶貴的資料
八個模組透過眾多功能確保您對機器人團隊一目了然

模組配合得天衣無縫,為工業需求量身定制

KUKA 產品組合經理 John Flemmer 博士說:「這些模組確保整個機器人團隊的透明度和清晰性」。「根據您的工業應用需求,您將取得寶貴的功能。」例如:在故障診斷中,「Fault Diagnosis(故障診斷)」、「Messages(消息)」和「Changelog(變更日誌)」模組可以相互配合使用。在出現可以透過「Notifications(通知)」直接通知的故障後,使用者可以縮短平均維修時間,從而減少生產損失甚至在與「Condition Monitoring(狀態監控)」相互配合中防止故障發生。

KUKA iiQoT 最初作為雲解決方案提供服務,其他基礎設施正在規劃中

KUKA iiQoT 適用於小型和大型機器人團隊。作為 Software as a Service(軟體即服務),雲解決方案具有最大的靈活性和可擴展性。機器人可以隨意加入機器人團隊或從團隊中刪除。無需硬體成本,始終可以獲得最新版本。未來,KUKA iiQoT 還將支援其他基礎設施,以便無縫地融入客戶環境中。 
雲解決方案可以擴展,適用於小型和大型機器人團隊 

智能擴展:Predictive Maintenance(預防性維護)

最初,將提供一個價格誘人的版本,以確保客戶以盡可能簡單且實惠的方式獲得「工業物聯網」的優勢。為了讓用戶從工業環境的更多附加價值中受益,智慧擴展已納入規劃:例如包括齒輪箱和電機磨損以及負載,以便及早取得有關可能出現的問題和維護任務的提示(「Predictive Maintenance 預測性維護」。感興趣的人士可以根據要求免費測試 KUKA iiQoT。

藉由 KUKA iiQoT,您將從最高可用性、靈活性和強大的性能中獲益良多。

KUKA 產品組合經理 John Flemmer 博士

我們使用 Cookie

本網站使用 Cookie (更多相關資訊),以便線上為您提供最佳服務。若您繼續使用我們的網站,我們只使用技術上必要的 Cookie。點選「確定並瞭解 KUKA」,則表示您額外同意使用行銷 Cookie。點選「Cookie 設定」,您可以選擇我們使用哪些 Cookie。

Cookie 設定