請選擇您的所在位置:

國家

工廠自動化 |工廠自動化 | 生產自動化 |自動化規劃 | 產線自動化

工廠自動化 | 生產自動化 |自動化規劃 | 產線自動化

製造企業所面臨的需求不斷增加,並且要求靈活的生產過程,解決方案在於生產自動化。作為自動化專家, KUKA 可以幫助您最佳應對當前和未來的挑戰。


對生產日益提高的要求

全球競爭和數位化轉型極大地提高了對製造業的要求。雖然市場上產品更新換代的速度不斷加快,但是客戶對產品生產的期望越來越多地受到網路上便捷的產品比較影響。

為了滿足這些要求,製造商必須能夠在實現不同批量大小的同時保證產品的多樣性。此外,專業人員短缺、不斷增加的勞動力成本以及嚴格的健康和安全要求也加劇了這方面的壓力。因此,製造業需要靈活的生產系統 – 對此,關鍵在於生產自動化。

自動化意味著透過使用機器和現代化技術來改進生產過程。作為機器人輔助協作的生產自動化領域專家,KUKA 可以幫助您滿足對速度、靈活性、盈利能力和附加值不斷提高的要求。

連接真實與虛擬的生產世界

KUKA 透過參與創業公司補充自身的專業知識,例如 Device Insight

這家總部位於慕尼克的公司專注於網路化生產系統的物聯網平臺,它極佳地補充了 KUKA 的專業技能,從而在工業物聯網 (IIoT) 領域建立全面的產品組合。

量身定制的行業解決方案

KUKA 的產品和軟體已廣泛應用於汽車工業、電子行業和金屬工業等眾多領域。您可以透過解決方案資料庫中的成功案例瞭解我們的自動化解決方案,以及如何利用我們的專業能力成功應對數位化轉型的挑戰

電子行業示例:具有敏銳感覺的自動化

電子行業是一個可以從自動化解決方案中顯著獲益的典型行業例子。產品的生命週期明顯縮短 – 今天暢銷的產品,明天也許就變成滯銷品。同時,幾乎所有國家的勞動力成本和品質要求都在不斷上升。

自動化專家在本視頻中介紹了 KUKA 為電子行業制定的計畫和產品。

ready2_use:用於實現靈活生產的自動化解決方案

通常,公司對自動化需求已經透過具體的生產要求明確定義,人們都在尋求可以快速、輕鬆的投入到現有生產流程中簡單的自動化解決方案。無論是小型還是大型公司,都可以從我們的 ready2_use 應用包中受益。

這些預配置且相互匹配的應用包可以快速的投入到生產單元中。無論是裝配微型螺栓、採用集成的防爆措施進行塗裝還是無需複雜程式設計即可實現機器人的教導:ready2_use 解決方案組合涵蓋了眾多應用領域,並且不斷在擴展。

KUKA ready2_pilot 簡化了機器人的控制方式。本影片介紹了如何在不進行複雜程式設計的情況下教導機器人。

人機協作的新型自動化理念

人機協作 (HRC) 模式下,人與機器攜手合作 – 一種全新的自動化方式,在此過程中,由人員控制和監控生產,而不符合人體工學的繁重工作則由 LBR iiwa協作機器人來完成,機器人憑藉其環境感知能力可以與人近距離地工作並攜手完成生產步驟。

透過這種方式,公司可以滿足健康和安全要求,員工可以優先選擇執行需要發揮學習能力、感官知覺或創造力等人類優勢的工作。

In sensitive assembly, the LBR iiwa and the worker work hand in hand
攜手合作:人機協作實現了全新的自動化理念。

進一步發展自動化:“industrial intelligence 4.0_beyond automation”(工業智慧 4.0_超越自動化)

透過不斷增長的生產自動化和人機協作網路化,工作世界發生了根本的變化。但是,在未來工廠中仍然是堅持以人為本。機器不能代替人,而是補充人的能力。由此產生了新的工作領域和職業,特別是在機械製造和 IT 行業之間的交匯處。

KUKA 代表 Industrie 4.0 made in Germany(工業 4.0 德國製造)。在“iintelligence 4.0_beyond automation”(工業智慧 4.0_超越自動化)這一宗旨的引領下,我們的目標是在全球不同行業中建立並進一步開發智慧自動化解決方案。因此,我們希望能夠與客戶一起透過機器支援寶貴的勞動力、透過提高生產率來保障工作崗位以及實現更高的生產效率和靈活性。

本網站使用 Cookie (更多相關資訊),以便線上為您提供最佳服務。若您繼續使用我們的網站,我們只使用技術上必要的 Cookie。點選「確定並瞭解 KUKA」,則表示您額外同意使用行銷 Cookie。點選「Cookie 設定」,您可以選擇我們使用哪些 Cookie。

Cookie 設定