請選擇您的所在位置:

國家

KUKA smartPAD pro

KUKA smartPAD pro:未來掌握在您的雙手

我們藉由 KUKA smartPAD pro 和最新作業系統 KUKA iiQKA.OS,為機器人控制注入革命性的創新:簡單、直覺。 


萬用型操作裝置

KUKA smartPAD pro 能讓您的機器人靈活自如。您可利用 smartPAD pro 操作採 iiQKA.OS 運行的 KUKA 所有產品。*合作機器人作先鋒。

新一代控制單元以最新作業系統 iiQKA.OS 為基礎,提供精準的成果和幾近無限的應用可能性。由於具備直覺性的操作特性,因此連複雜的任務也能快速實現–即使無軟體設計知識也能輕易上手。

* 可用產品可能尚未具備所有功能性。進一步資訊請造訪  iiQKA Journey  網頁。
  • 靈活

    萬用型操作裝置:具備眾多擴充可能性,應用更靈活。
  • 堅固

    專為工業環境所設計:耐刮顯示器、可防止從最高 1.5 公尺的高度跌落以及經過 IP54 認證。
  • 多樣化

    配備 10.1 吋觸控螢幕(可配戴手套操作)、5 MP 攝影機、6D 滑鼠和多種接口和介面。
  • 符合人體工學

    即使長時間使用也不會疲勞的特殊設計以及備有直覺式使用者介面。
  • 螢幕

    10.1 吋高解析觸控螢幕可清晰呈現使用介面的畫面,配戴手套也可操作。
  • 6D 滑鼠

    使用符合人體工學的 6D 滑鼠,可輕鬆地移動機器人。使用該滑鼠可以三個或六個自由度的方式直覺式移動和重新定向機器人。

  • 使用者硬鍵

    四個可自由設定的硬鍵,可快速使用個人化功能或指令。
  • E-Stop 按鈕

    發光的緊急停止讓操作人員知道與機器人控制器的安全連接。
  • USB-C 連接埠

    用於將資料傳輸至所有相容裝置或執行軟體更新的最先進介面。
  • 帶裝系統

    操作舒適、輕鬆。全新 KUKA smartPAD pro 具備簡易操作的迷人特性。兩手皆可使用的固定環和握柄大大提升操作的便利性。
  • 桌面操作

    手持或桌面操作–可自由選擇。符合人體工學的 smartPAD pro 可隨處操作和精準使用。
  • 攝影機與閃光燈

    圖片勝過千言萬語:原本要長篇大論說明的,使用內建式 5 MP 攝影機,輕鬆一鍵就能完成影像記錄。即使光線條件惡劣,內建閃光燈可立刻派上用場。情況不佳時,支援人員也能立即對問題有些基本認知。*
* 可用產品可能尚未具備所有功能性。更多資訊請洽詢您的 KUKA 聯絡人或請造訪 iiQKA Journey  網頁。

我們使用 Cookie

本網站使用 Cookie (更多相關資訊),以便線上為您提供最佳服務。若您繼續使用我們的網站,我們只使用技術上必要的 Cookie。點選「確定並瞭解 KUKA」,則表示您額外同意使用行銷 Cookie。點選「Cookie 設定」,您可以選擇我們使用哪些 Cookie。

Cookie 設定