請選擇您的所在位置:

國家

KUKA.Gripper&SpotTech

用 KUKA.Gripper&SpotTech 軟體可以減少試運轉時間,並簡化問題的處理過程。讓您的機器人系統能夠控制工作環境中的工具和抓爪。


軟體的應用領域

機器人系統可以用 KUKA.Gripper&SpotTech 4.0 控制和監控其工作環境中的工具和抓爪。具體的應用領域為材料處理使用氣動焊鉗的點焊。可以非常快速簡單地對使用 KUKA 機器人的搬運任務進行編程。

KUKA.Gripper&SpotTech 4.0 的功能

  • 16 種可自由設定的抓爪
  • 256 種可設定的焊接程式
  • 可根據抓爪的情況進行靜態和動態監控
  • 具有可由使用者無限自訂的抓爪圖示
  • 可自由編程的故障排除常規
  • 圖形化使用者介面具有指示燈、狀態指示器和線上調整
  • 透過 WorkVisual 4.0 進行調整,對於生產要素,可在 SmartPad 上進行調整

Gripper&SpotTech 4.0 的系統要求

KUKA.GripperSpotTech 4.0 是 GripperSpotTech 3.x 的後繼產品,可以提供更加豐富的功能。由於這個原因,它與先前的版本並不相容。

本網站使用 Cookie (更多相關資訊),以便線上為您提供最佳服務。若您繼續使用我們的網站,我們只使用技術上必要的 Cookie。點選「確定並瞭解 KUKA」,則表示您額外同意使用行銷 Cookie。點選「Cookie 設定」,您可以選擇我們使用哪些 Cookie。

Cookie 設定