iiQKA.OS – 強大且易於使用的全新 KUKA 作業系統
iiQKA.OS 是符合未來需求的 KUKA 機器人作業系統,讓您能更容易取得基於機器人的自動化設備,並且快速高效地實施。
高度可用的典範 – 具備靈活強大的軟體結構
有了新的 KUKA 作業系統 iiQKA.OS,KUKA 保證不論是專家或非專業人事都將受到鼓勵提高目標。iiQKA.OS 非常可靠且易於使用,為初學者提供了機器人技術的快速入門途徑,並為有經驗的使用者帶來明顯改善的自動化過程。為了落實這樣的性能、靈活度和實用性,新的作業系統是建立在一個先進的模組化軟體架構上,藉此可提高整體效率和開發速度,新的功能或元件因此可以在最短時間內安裝完成,讓客戶能夠快速回應市場需求。這種新型架構還能夠快速提供功能更新和升級,因此往後可以逐步地為我們的新型機器人作業程式增加功能 – 透過提供各式各樣的智慧型解決方案,定期為客戶擴展更多的可能性。
-
smart_3D 視覺化功能
UI 中的 3D 場景是提供直觀用戶界面的關鍵部分。*- 機器人 3D 視圖、程式化參數和環境實現輕鬆概覽
- 機器人 3D 動畫顯示,模擬現實世界中的運動
- 視覺化顯示機器人、位置與程式化座標
- 「前往」功能實現與所選位置之間的快速互動
- 可使用觸控手勢(例如兩指縮放、滑動、旋轉)
- 透過觸發與視覺化顯示實現安全空間監測
- 可在視覺化顯示螢幕上啟動並監控所選的程式
-
smart_extension
- 易於安裝特殊應用專用工具箱
- 工具箱裡包含讓擴展功能或組件能順利運行的所有必要元素
- 平台內部的開放式介面可確保易於擴展系統,並且維持穩定一致
- iiQKA 生態體系提供一個自動化社群,致力於實現快速提供解決方案、協助客戶加速獲得成功,以及大程度地提高可擴展性
-
smart_help
集成和直觀的幫助是快速克服障礙的關鍵部分。- 自助服務和外部支援都完善整合在整個客戶之旅中
- smartPAD pro 的使用者介面中安裝有實用的提示工具
- 許多組件和擴展功能均已預設組態,可快速啟用
- 與 KUKA Xpert 連線
- my.kuka 和 smartPAD pro 使用者介面中提供逐步支援媒體
- 可透過群組論壇快速取得來自 KUKA 與其他使用者的眾包知識。
-
smart_programming
歸功於 KUKA 的直覺化機器人作業系統和新型 iiQKA 智慧化程式設計方式,即使是尚無經驗的使用者也可以輕鬆地在短時間內建立中等複雜程度的應用,不需任何專業程式設計技能。*- 無需經驗也能撰寫機器人程式
- 幾分鐘內即可就緒的簡單應用程式
- 使用樹狀程式和指令,亦可進行高級程式設計
- 手動導引,「前往」功能和示教點位,協助快速完成機器人運動程式設計
- 可在執行期間更改參數和修改程式
- 可使用多種語言設計機器人程式
-
smart_safety
- 初學者也易於上手的安全組態
- 直接在 smartPAD pro 上設定組態和進行診斷
- 客戶可列印安全組態,作為文獻記錄
- 使用滑球輕鬆建立機器人模型
- 立方形和棱鏡形安全工作空間
- 可透過 FSoE 為「microScan3 Pro」擴增 Sick 雷射掃描器
- 人機協作型作業 (HRC) 驗證精靈
-
smart_start up
新 iiQKA 作業系統和 iiQKA 生態體系的使用者體驗與直覺化使用者介面經過精心設計,可協助快速設定,協助使用者順利安裝和設定組態。*- 開箱、設定、開機,只要幾分鐘便完成
- 為初次使用者提供快速指南和協助精靈
- 多項預組態的組件
- 已預組態的安全性機器人軟體
- 節省時間的修改介面
- 不需工程設計工具
- 簡單的安全驗證方式
iiQKA.OS 的核心價值是其建立於強大架構上的使用者友善特性 – 在整個客戶之旅中都展現出易於理解、性能可靠和直覺化操作等優勢。正因如此,KUKA 在每一個開發階段,都與使用者密切合作,仔細審視整套系統。為了不斷從使用者經驗中學習,KUKA 精心建立了一個結構完善的反饋系統。借助於這些寶貴的專業知識,KUKA 能夠更有效地依據使用者的需求來改良機器人軟體、硬體和相關服務,以確保 iiQKA.OS 和 iiQKA 生態體系 能夠提供最理想的機器人使用者體驗。加上快速定期提供功能更新,更能確保客戶隨時可獲得最新功能和改良項目。
無論是專家或非專業人士,都能夠輕鬆進入自動化世界
KUKA 憑藉其 50 年來在機器人和自動化技術領域的深厚專業知識,以 iiQKA 生態體系自動化社群再次證明了其在設計靈活且符合未來需求的自動化解決方案上擁有精湛技能優勢。以 iiQKA.OS 裡的開放式介面為基礎,讓所有人,不論是專家或非專業人士,都能夠進入自動化世界。為了能隨時提供最完善的使用體驗,KUKA 將以短時間間隔持續更新機器人作業系統,尤其是初期的擴展階段。使用者將在各階段中受益於持續增加的功能和服務,享有簡易運行、直覺化操作和安全操作例如 KUKA 機器人等自動化硬體的優勢。