KR 210-2 F exclusive

Exclusive 型 KR 210-2 可以用來實現鑄造工業的高效工作單元方案。KR 210-2 F exclusive 即使在極端條件下也具有絕對的高性能。

KUKA 用 KR 210-2 F exclusive 為之前需要昂貴的專用解決方案的應用領域提供了一個使用靈活的解決方案。在工件清洗單元、刷光與去毛刺單元、各種潮濕區域和極度髒汙的區域中,結實耐用的六軸機器人可以充分發揮最佳作業狀態,同時無需額外的防護罩。

由於使用阻封氣系統及其智慧、牢固的機構,KR 210-2 Foundry exclusive 可以從容面對極端環境條件的挑戰。由於表面經過特殊處理,它可以不受噴射水、持續空氣濕度及灰粒的影響。

210 - 210 負載能力(kg)

2700 - 2700 作用範圍(mm)

优点


高效性

由於各軸都使用高性能電機和高轉矩齒輪箱,KR 210-2 F exclusive 的性能非常出眾。

持久

KR 210-2 F exclusive 使用了最先進的尖端科技。它的齒輪箱具有該等級的最高轉矩,因此可以持續運行很多小時。

高效

精確的機械系統可以確保最高的重複精度、更好的生產品質、更少的廢品以及更高的生產效率。 

靈活

KR 210-2 F exclusive 可以降低保養需求並因此降低成本。這可以讓您靈活、可靠地進行規劃和快速調試。

在極端條件下自動化清洗部件。

牢固耐用的 6 軸鑄造機器人 KR QUANTEC F exclusive 在位於丁格芬 (Dingolfing) 的 BMW 廠清洗單元內表現出色,高效作業。

KR 210-2 F exclusive 資料概覽

KR 210-2 F exclusive
類別
高負荷(90 至 300 公斤)
結構型式
標準
結構型式,擴展 1
標準
結構型式,擴展 2
標準
環境設計型
鑄造專屬
環境設計型,擴展
標準
負載
210 kg
額定總負載
245 kg
最大作用半徑
2700 mm
可控制的軸數
6
位置重複精度
±0.06 mm
重量
1412 kg
安裝位置
地置
環境溫度
10 °C 到 + 55 °C
控制系統
KR C4
防護等級
IP 65
機器人腕部防護等級
IP 67
前往下載中心

為了透過線上方式也能夠提供最佳服務,我們使用了 Cookies 技術。瞭解更多

確定