請選擇您的所在位置:

國家

機器人駕乘產品

使用 KUKA 機器人的自動化駕乘產品 – 最高的安全性和極致的駕乘樂趣

KUKA 機器人並不只是用於焊接、擰螺絲和堆垛:KUKA 提供專門為載運人員而開發的專用機器人並針對該用途通過了 EN 13814 安全標準認證。這款機器人將豐富多彩的現代動作娛樂與嚴格的設施使用安全要求相結合。因此,無論是在遊樂園、主題公園、購物中心還是作為研究機構中的運動模擬器,各種類型的駕乘產品均能根據主題量身定制。

 

優點


經認證的安全性

憑藉經 TÜV 認證的設計和工廠接受度測試時的 TÜV 單獨驗收,使用 KUKA 娛樂機器人的駕乘產品可確保絕對的乘客安全。

獨一無二的駕乘體驗

無論是否結合虛擬實境技術,動態而平緩的機器人動作都能提供最高的駕乘舒適性,並利用瞬息萬變的動作帶來驚險刺激的娛樂體驗。

投資保障

現有的駕乘產品可以隨時根據乘客要求更改運動程式或 VR 內容。

最高品質

所有機器人部件都會執行 X 射線檢測、表面裂紋檢查和材料鑒定等檢驗措施。這樣能夠可靠排除加工和製造缺陷。

應用廣泛

由於儲存多個運動模式,按下按鈕即可根據乘客的加速和翻轉要求讓機器人執行各種駕乘動作。

KUKA 機器人駕乘產品:為乘客帶來極速狂飆的動作體驗和無懈可擊的安全保障

應用機器人的虛擬騎乘:結合虛擬實境技術的 KR 600 passenger 固定式機器人。

我們使用 Cookie

本網站使用 Cookie (更多相關資訊),以便線上為您提供最佳服務。若您繼續使用我們的網站,我們只使用技術上必要的 Cookie。點選「確定並瞭解 KUKA」,則表示您額外同意使用行銷 Cookie。點選「Cookie 設定」,您可以選擇我們使用哪些 Cookie。

Cookie 設定