請選擇您的所在位置:

國家

擴增實境技術讓新機器人的設定更簡單

新軟體 KUKA.MixedReality 可以在智慧型手機上視覺化顯示機器人單元的场景。這套軟體讓機器人的設定工作更快速、安全且明瞭易懂。工具和干擾幾何形狀都可以透過應用程式即時顯示在行動終端設備上。使用者因此可以在機器人開始工作之前及早發現潛在危險,並加以排除。

2024年1月29日


使用擴增實境 (AR) 可以實現直覺化的設定。擴增實境將真實世界與虛擬世界融合,用數位資訊逼真、簡單地富集顯示機器人單元的場景。由於可以及早發現並排除錯誤,這不僅能夠加快安裝速度,而且還使機器人的工作更加安全。
例如,這套軟體可使用虛擬夾具去模擬機器人運動。如果在 AR 场景中檢測到可能發生的碰撞情形,便可以在真實场景中及早預防這些碰撞,使機器人和夾具都不會受到損壞。KUKA.MixedReality 由 KUKA.MixedReality Assistant 應用程式和附加的 KUKA.MixedReality Safe 製程程式套裝組成,後者安裝在機器人控制器上。
KUKA.MixedReality 讓您的機器人設定工作更快速、安全且明瞭。

快速完成設定——使用免費應用程式和少量硬體

KUKA.MixedReality 易於設定和操作:使用者可以從 Apple App Store 或 Google Play Store 下載免費應用程式 KUKA.MixedReality Assistant,然後安裝在智慧型手機或平板電腦上。所有相關的機器人資訊均經由路由器或存取點(非 KUKA 產品)透過 WLAN 直接從機器人發送至行動終端設備,並在該設備上視覺化顯示。不需要 AR 眼鏡等額外硬體,但需安裝 KUKA.MixedReality Safe 製程程式包作為機器人控制器上的資料來源。若要使用安全功能,還必須在控制器上安裝 KUKA.SafeOperation 製程程式包的其中一個。
若欲使用 KUKA.MixedReality,使用者需要下載免費的應用程式,並將製程程式包安裝在機器人控制器上。

KUKA.MixedReality 的圖形顯示選項

KUKA.MixedReality Assistant 應用程式直接在機器人上即時圖形顯示所有相關變數:笛卡兒或受干擾監控空間、安全相關工具和工具球。此外,還可以顯示空間或工具的相應配置參數。有意者現在可以輕鬆免費下載並試用本應用程式。透過內建示範操作模式,即使沒有真正的機器人,也可以試用這些功能。

擴增實境為機器人技術和自動化技術帶來契機

「擴增或混合實境這個未來主題,也將為機器人技術領域帶來許多大有可為的可能性。」KUKA 模擬技術產品組合經理 Roland Ritter 表示。「KUKA.MixedReality 協助我們在安裝機器人時大幅提高使用者友善性和安全性。自動化技術領域中不同經驗程度的客戶都可以從中受益。」
無論是已具備機器人技術經驗,還是初次接觸自動化技術的客戶,都可以使用 KUKA.MixedReality。 

更多關於 KUKA.MixedReality 的資訊

您可以透過 my.KUKA Marketplace 輕鬆訂購應用程式的製程程式套裝。歡迎您來瞭解 KUKA.MixedReality 的所有優勢。