Wählen Sie Ihren Standort:

Standort

KUKA auf der Schweißen und Schneiden 2017

KUKA präsentiert auf der Messe "Schweißen und Schneiden" die neuesten Automatisierungslösungen. Besuchen Sie uns auf der Weltleitmesse für Arbeiten im Bereich Fügen, Trennen und Beschichten vom 25. bis 29. September 2017 auf dem Messegelände in Düsseldorf in Halle 13, Stand F14.


Alles im Blick: Schweißanlage 4.0

Erleben Sie auf 350 Quadratmetern die KUKA Automatisierungsexpertise im Bereich Schweißen und Schneiden. Von ready2_use Paketen, dem passenden Roboter, über die geeignete Software, bis zur vernetzten Gesamtanlage - KUKA liefert Anwendern für jede Schweißanforderung die passende Lösung. Auf der Schweißen und Schneiden erhalten Messebesucher Einblicke in die Schweißanlage 4.0. 

Einblicke in die Schweißanlage 4.0.


Perfektes Zusammenspiel von Technologien

Vom Laserschneiden über das Punktschweißen bis hin zum Schutzgasschweißen - KUKA kombiniert sein Technologie-Know-how und liefert die ideale Schweißlösung für Ihre Produktionsanforderungen.

Simulation von Fertigungsprozessen

Die Schweißanlage simuliert ein mögliches Fertigungsszenario und sammelt dabei elementare Produktionsdaten. Diese werden ausgewertet um Prozessrisiken frühzeitig zu erkennen und auszuschalten.

Prozessüberwachung und Dokumentation

Durch KUKA Software zur Prozessüberwachung und Dokumentation werden die Daten überwacht und elektronisch archiviert. So stehen sie für weitere Analysemöglichkeiten - zum Beispiel in Cloud-Systemen - zur Verfügung.

Mobile Datenverfügbarkeit

Über mobile Endgeräte sind Daten wie der allgemeine Anlagenstatus, die Prozessdaten zur aktuellen Bearbeitung des Bauteils, die Schweißqualität des Bauteils und anstehende Wartungen abrufbar.

Vernetztes Schweiß- und Laserschneidsystem

Nur wer alle Daten im Blick hat, kann seine Prozesse verbessern. Die Digitalisierung der Anlagen ist deshalb der logische Entwicklungsschritt für die Unternehmen.

Siegfried Heißler, Vice President ARCLAS bei KUKA Industries

Prozessdaten mobil abrufen

Das Herzstück: KUKA ready2_spot

Eine wesentliche Komponente der modularen Zellen ist das neue KUKA ready2_spot speed Paket. Das vorkonfigurierte und getestete Paket ist nach wenigen Handgriffen betriebsbereit. Mit diesem Tool sind Punktschweißapplikationen für das Fügen von Stahl- und Aluminiumteilen schnell und einfach umzusetzen. 

Erfahren Sie mehr über die darin eingesetzte Zusatzsoftware KUKA.ServoGun BASIC und KUKA.WorkVisual auf der Schweißen und Schneiden. 

ready2_spot speed - das Paket für Punktschweiß-Applikationen und für das Fügen von Stahl- und Aluminiumteilen.

Einblicke ins KUKA TechCenter

Mit unseren ready2_use Paketen demonstrieren wir, wie die Zusammenarbeit in einer globalen Welt unter Partnern aussehen kann. Die Applikations-Pakete lassen sich punktgenau den jeweiligen Marktanforderungen entsprechend anpassen.

Werner Angerer, Application Product Manager bei der KUKA Roboter GmbH
Optimales Schweißergebnis durch hochpräzise Roboter und flexible Positionierer

Europapremiere auf der Schweißen und Schneiden

Der KUKA Roboter KR CYBERTECH ARC HW feiert auf der Messe Schweißen und Schneiden Europapremiere! Das Highlight: Mit einer Armlänge von 2.100 Millimeter verfügt der Roboter über die größte Reichweite seiner Klasse auf dem Markt. Die Produktfamilie KR CYBERTECH ARC ist für Bahnapplikationen wie Schutzgasschweißen ausgelegt. Führen Sie durch eine Erweiterung auf 50-Millimeter-Hohlwellenhand (HW) Schweißarbeiten noch präziser durch.

Für ein optimales Schweißergebnis sind neben hochpräzisen Robotern Positionierer in der passenden Traglast entscheidend. KUKA stellt auf der Messe Schweißen und Schneiden zwei Neuheiten vor:

  • Den schnellsten Drei-Achs-Positionierer auf dem Markt - den KP3-V2H S: Mit Indexzeiten von 2 Sekunden reduziert er Taktzeiten.
  • Darüber hinaus präsentieren wir den kompakten Zwei-Achser KP2-HV500 für eine durchgängig optimale Bearbeitungsposition des Werkstücks. 

 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch auf der Messe Schweißen und Schneiden in Düsseldorf!

Schnelles Roboter-Handling von Metallrohren mit KUKA Roboter

 

Kostenloser Eintritt zur Schweissen & Schneiden - Jetzt Ticket anfordern

Datenschutz

Ich habe die Datenschutzbestimmungen gelesen und stimme ihnen zu

Datenschutz