KUKA auf CMEF 2018
Vom 11. bis 14. April zeigt KUKA auf der China International Medical Equipment Fair (CMEF) Ideen, wie robotische Assistenzsysteme mit dem LBR Med Ärzte und Therapeuten unterstützen können. KUKA und Swisslog präsentieren sich gemeinsam auf Stand A01 in Halle 5.1
Die CMEF in Shanghai ist
eine der größten Medizintechnik-Messen im asiatischen Raum. Für KUKA der passende Schauplatz, um neue kollaborative Robotik-Anwendungen im Bereich Healthcare zu präsentieren.
Die Besucher können den KUKA Leichtbauroboter LBR Med - die weltweit erste nach
dem CB-Scheme- Verfahren zertifizierte robotische Komponente zur Integration in
ein Medizinprodukt in unterschiedlichen Applikationen erleben.
LBR Med – Multi Medical Features
Der KUKA LBR Med besitzt in allen sieben Achsen integrierte, feinfühlige Gelenkmomentensensoren. Sie befähigen den Leichtbauroboter zu Kontakterkennung und programmierbarer Nachgiebigkeit. Als erster in Serie gefertigter, sensitiver Roboter ist er für die Mensch-Roboter-Kollaboration geeignet und dringt in Bereiche vor, die der Automation bislang verschlossen waren. Auf der CMEF wird der LBR Med in unterschiedlichen Applikationen vorgestellt. Die Besucher haben die Möglichkeit, den multifunktionalen Roboter in einer Ultraschall- und einer Trokardemo zu sehen. Darüber hinaus werden mit dem Exponat weitere Features dargestellt, um den vielfältigen Einsatzmöglichkeiten des Leichtbauroboters als medizinischem Assistenzsystem gerecht zu werden. Somit wird den Besuchern das breite Leistungsspektrum des Roboters dargestellt.