03.12.2014 | Die J.M. Voith GmbH & Co. Beteiligungen KG, Heidenheim an der Brenz, Deutschland Meldung nach § 21 Abs. 1 WpHG. Die J.M. Voith Verwaltungs GmbH, Heidenheim an der Brenz, Deutschland Meldung nach § 21 Abs. 1 WpHG i.V.m § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpHG. Die Voith GmbH, Heidenheim an der Brenz, Deutschland Meldung nach § 21 Abs. 1 WpHG i.V.m § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpHG. Die JMV GmbH & Co. KG, Heidenheim an der Brenz, Deutschland Meldung nach § 21 Abs. 1 WpHG i.V.m § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpHG. JMV Verwaltungs GmbH, Heidenheim an der Brenz, Deutschland Meldung nach § 21 Abs. 1 WpHG i.V.m § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpHG. Voith Familien Verwaltung GmbH, Mannheim, Deutschland Meldung nach § 21 Abs. 1 WpHG i.V.m § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpHG. Familiengesellschaft J.M. Voith GbR, Mannheim, Deutschland Meldung nach § 21 Abs. 1 WpHG i.V.m § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpHG Anmerkung des Emittenten: Die Voith Gruppe hält insgesamt 25,10 % der Stimmrechte, die in Aktien und anderen Finanzinstrumenten (§§ 25, 25a WpHG) verkörpert sind. | 25,10 25,10 25,10 25,10 25,10 25,10 25,10 |
03.12.2014 | Grenzebach Maschinenbau GmbH, Asbach-Bäumenheim, Deutschland Meldung nach § 21 Abs. 1 Satz 1 WpHG. Grenzebach GmbH & Co. KG, Asbach-Bäumenheim, Deutschland Meldung nach § 21 Abs. 1 WpHG. Grenzebach Verwaltungs-GmbH, Asbach-Bäumenheim, Deutschland Meldung nach § 21 Abs. 1 WpHG Rudolf Grenzbach, Deutschland Meldung nach § 21 Abs. 1 WpHG | 0 0 0 0 |
19.11.2014 | Bank of America, National Association, Charlotte(NC), USA Meldung nach § 21 Abs. 1 Satz 1 WpHG BANA Holding Corporation, Wilmington (DE), USA Meldung nach § 21 Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpHG BAC North America Holding Company, Wilmington (DE), USA Meldung nach § 21 Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpHG NB Holdings Corporation, Wilmington (DE), USA Meldung nach § 21 Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpHG Bank of America Corporation, Wilmington (DE), USA Meldung nach § 21 Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpHG Anmerkung des Emittenten: Der Stimmrechtsanteil der Bank of America Gruppe beträgt insgesamt 2,94 %. | 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 |
10.11.2014 | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Hamburg, Deutschland Meldung nach § 21 Abs. 1 WpHG. | 0 |
06.11.2014 | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Hamburg, Deutschland Meldung nach § 21 Abs. 1 WpHG. | 6,84 |
13.10.2014 | York Capital Management Global Advisors, LLC, New York, U.S.A. Meldung nach § 21 Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG James G. Dinan, U.S.A. Meldung nach § 21 Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 in Verbindung mit Satz 2 WpHG Anmerkung des Emittenten: Die Stimmrechtsanteile der York Capital Management Global Advisors, LLC, und Herrn James G. Dinan betragen zusammen insgesamt 2,81 %. | 2,81 2,81 |
19.09.2014 | Franklin Mutual Advisers, LLC, Wilmington Delaware, USA Meldung nach § 21 Abs. 1 Satz 1 WpHG. | 2,74 |
05.08.2014 | SWOCTEM GmbH, Haiger, Deutschland Meldung nach § 21 Abs. 1 Satz 1 WpHG. Friedhelm Loh, Deutschland Meldung nach § 21 Abs. 1 Satz 1 WpHG i.V.m. § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpHG Anmerkung des Emittenten Die Stimmrechtsanteile der SWOCTEM GmbH und Herrn Friedhelm Loh betragen zusammen insgesamt 10,018 %. | 10,018 10,018 |
05.08.2014 | York Capital Management Global Advisors, LLC, New York, U.S.A. Meldung nach § 21 Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG James G. Dinan, U.S.A. Meldung nach § 21 Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 in Verbindung mit Satz 2 WpHG Anmerkung des Emittenten: Die Stimmrechtsanteile der York Capital Management Global Advisors, LLC, und Herrn James G. Dinan betragen zusammen insgesamt 3,07%. | 3,07 3.07 |
16.06.2014 | AXA S.A., Paris, Frankreich Meldung nach § 21 Abs. 1 Satz 1 WpHG. Anmerkung des Emittenten Der Stimmrechtsanteil der AXA Gruppe beträgt insgesamt 4,994% | 4,994 |
21.05.2014 | Oppenheim Asset Management Services S.á.r.l., Luxemburg, Luxemburg Meldung nach § 21 Abs. 1 WpHG. | 0,03 |
19.05.2014 | BlackRock, Inc., New York (NY), USA Meldung nach § 21 Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 und Satz 2 WpHG BlackRock Holdco 2, Inc., Wilmington (DE), USA Meldung nach § 21 Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 und Satz 2 WpHG BlackRock Financial Management, Inc., New York (NY), USA Meldung nach § 21 Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 und Satz 2 WpHG Anmerkung des Emittenten Der Stimmrechtsanteil der BlackRock Gruppe beträgt insgesamt 2,97% (darin sind auch die von BlackRock Advisors Holdings, Inc., gemeldeten Stimmrechte enthalten). | 2,97 2,97 2,97 |
15.05.2014 | BlackRock, Inc., New York (NY), USA Meldung nach § 21 Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 und Satz 2 WpHG BlackRock Holdco 2, Inc., Wilmington (DE), USA Meldung nach § 21 Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 und Satz 2 WpHG BlackRock Financial Management, Inc., New York (NY), USA Meldung nach § 21 Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 und Satz 2 WpHG Anmerkung des Emittenten Der Stimmrechtsanteil der BlackRock Gruppe beträgt insgesamt 3,03% (darin sind auch die von BlackRock Advisors Holdings, Inc., gemeldeten Stimmrechte enthalten). | 3,03 3,03 3,03 |
13.05.2014 | Norges Bank (Zentralbank von Norwegen), Oslo, Norwegen Meldung nach § 21 Abs. 1 WpHG. Staat Norwegen, vertreten durch das Finanzministerium, Oslo, Norwegen Meldung nach § 21 Abs. 1 WpHG in Verbindung mit § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpHG | 2,79 2,79 |
24.04.2014 | BlackRock, Inc., New York (NY), USA Meldung nach § 21 Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 und Satz 2 WpHG BlackRock Holdco 2, Inc., Wilmington (DE), USA Meldung nach § 21 Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 und Satz 2 WpHG BlackRock Financial Management, Inc., New York (NY), USA Meldung nach § 21 Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 und Satz 2 WpHG Anmerkung des Emittenten Der Stimmrechtsanteil der BlackRock Gruppe beträgt insgesamt 2,97 % (darin sind auch die von BlackRock Advisors Holdings, Inc., gemeldeten Stimmrechte enthalten). | 2,97 2,97 2,97 |
24.04.2014 | Franklin Templeton Investment Fund, Luxemburg, Luxemburg Meldung nach § 21 Abs. 1 WpHG. | 2,91 |
23.04.2014 | SWOCTEM GmbH, Haiger, Deutschland Meldung nach § 21 Abs. 1 Satz 1 WpHG Friedhelm Loh, Deutschland Meldung nach § 21 Abs. 1 Satz 1 WpHG i.V.m. § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpHG Anmerkung des Emittenten Die Stimmrechtsanteile der SWOCTEM GmbH und Herrn Friedhelm Loh betragen zusammen insgesamt 5,087 %. | 5,087 5,087 |
11.04.2014 | Norges Bank (Zentralbank von Norwegen), Oslo, Norwegen Meldung nach § 21 Abs. 1 WpHG. Staat Norwegen, vertreten durch das Finanzministerium, Oslo, Norwegen Meldung nach § 21 Abs. 1 WpHG in Verbindung mit § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpHG | 3,004 3,004 |
10.04.2014 | Norges Bank (Zentralbank von Norwegen), Oslo, Norwegen Meldung nach § 21 Abs. 1 WpHG. Staat Norwegen, vertreten durch das Finanzministerium, Oslo, Norwegen Meldung nach § 21 Abs. 1 WpHG in Verbindung mit § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpHG | 2,96 2,96 |
03.04.2014 | Norges Bank (Zentralbank von Norwegen), Oslo, Norwegen Meldung nach § 21 Abs. 1 WpHG. Staat Norwegen, vertreten durch das Finanzministerium, Oslo, Norwegen Meldung nach § 21 Abs. 1 WpHG in Verbindung mit § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpHG | 3,05 3,05 |
31.03.2014 | Norges Bank (Zentralbank von Norwegen), Oslo, Norwegen Meldung nach § 21 Abs. 1 WpHG. Staat Norwegen, vertreten durch das Finanzministerium, Oslo, Norwegen Meldung nach § 21 Abs. 1 WpHG in Verbindung mit § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpHG | 2,99 2,99 |
31.03.2014 | Norges Bank (Zentralbank von Norwegen), Oslo, Norwegen Meldung nach § 21 Abs. 1 WpHG. Staat Norwegen, vertreten durch das Finanzministerium, Oslo, Norwegen Meldung nach § 21 Abs. 1 WpHG in Verbindung mit § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpHG | 3,01 3,01 |
28.03.2014 | Oppenheim Asset Management Services S.á.r.l., Luxemburg, Luxemburg Meldung nach § 21 Abs. 1 WpHG. | 4,90 |
26.03.2014 | BlackRock Advisors Holdings, Inc., New York (NY), USA Meldung nach § 21 Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 und Satz 2 WpHG | 2,95 |
25.03.2014 25.03.2014 26.03.2014 | BlackRock, Inc., New York (NY), USA Meldung nach § 21 Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 und Satz 2 WpHG BlackRock Holdco 2, Inc., Wilmington (DE), USA Meldung nach § 21 Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 und Satz 2 WpHG BlackRock Financial Management, Inc., New York (NY), USA Meldung nach § 21 Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 und Satz 2 WpHG Anmerkung des Emittenten Der Stimmrechtsanteil der BlackRock Gruppe beträgt insgesamt 4,98 % (darin sind auch die von BlackRock Advisors Holdings, Inc., gemeldeten Stimmrechte von 2,95 % enthalten). | 4,98 4,98 4,98 |
24.02.2014 | Bank of America, National Association, Charlotte (NC), USA Meldung nach § 21 Abs. 1 Satz 1 WpHG BANA Holding Corporation, Wilmington (DE), USA Meldung nach § 21 Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpHG BAC North America Holding Company, Wilmington (DE), USA Meldung nach § 21 Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpHG NB Holdings Corporation, Wilmington (DE), USA Meldung nach § 21 Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpHG Bank of America Corporation, Wilmington (DE), USA Meldung nach § 21 Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpHG Anmerkung des Emittenten Der Stimmrechtsanteil der Bank of America Gruppe beträgt insgesamt 3,05 % | 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 |
03.02.2014 04.02.2014 | SWOCTEM GmbH, Haiger, Deutschland Meldung nach § 21 Abs. 1 Satz 1 WpHG Friedhelm Loh, Deutschland Meldung nach § 21 Abs. 1 Satz 1 WpHG i.V.m. § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpHG Anmerkung des Emittenten Die Stimmrechtsanteile der SWOCTEM GmbH und Herrn Friedhelm Loh betragen zusammen insgesamt 3,067 %. | 3,067 3,067 |
14.01.2014 | AXA S.A., Paris, Frankreich Meldung nach § 21 Abs. 1 Satz 1 WpHG AXA Investment Managers S.A., Courbevoie, Frankreich Meldung nach § 21 Abs. 1 Satz 1 WpHG Anmerkung des Emittenten Der Stimmrechtsanteil der AXA Gruppe beträgt insgesamt 5,02 % | 5,02 3,12 |