Wählen Sie Ihren Standort:

Land

KUKA Roboterpodeste erweitern den Arbeitsraum

Mit KS Roboterpodesten mehr erreichen

Roboterpodeste erhöhen den Arbeitsraum von Robotern je nach Bedarf um 0,2 bis hin zu 2,50 Meter – und sorgen damit für optimale Zugänglichkeit in den unterschiedlichsten Fertigungsbereichen. 


KS Roboterpodeste sind eine ideale Ergänzung für jeden Roboter vom KR 16 bis hin zum KUKA Schwerlast-Roboter KR 500. Sie sind auf jedem Untergrund einsetzbar.
Ebenso sinnvoll wie nützlich sind unsere KS Roboterpodeste auch in anderen Sparten, zum Beispiel beim 
KUKA Coaster in der Entertainment-Branche.

Vorteile der KS Roboterpodeste

Die Roboterpodeste zeichnen sich vor allem durch diese Vorteile aus:

  • Sichere Basis: KS Roboterpodeste sind über die Finite-Elemente-Methode (FEM) berechnet und damit nach DIN ISO für unsere Roboter freigegeben.
  • Kaum Störkontur: geringe räumliche Einschränkung durch zylindrische Bauform