Wählen Sie Ihren Standort:

Land

Der Entertainment Roboter KUKA Coaster in der Seitenansicht mit Passagiersitzen

KUKA Coaster

Mobiles, zertifiziertes Fahrgeschäft für Messeauftritte, Firmenevents und mehr: Mieten Sie mit dem KUKA Coaster ein komplettes und flexibel einsetzbares Robotersystem für sicheren Passagiertransport.


Zertifizierten 6-Achs-Roboter als sicheres Fahrgeschäft mieten: wenig Aufwand für viel Action

Sie planen ein bestimmtes Event und sind auf der Suche nach einer besonderen Attraktion für Ihre Gäste und Besucher? Nutzen Sie die einzigartige Möglichkeit, das nach Sicherheitsnorm EN 13814 zertifizierte mobile Fahrgeschäft KUKA Coaster zu mieten.

Der KUKA Coaster benötigt nur wenig Platz und wird mit allem nötigen Zubehör bei Ihnen vor Ort durch geschultes Personal aufgebaut. So erhalten Sie einfach und schnell einen echten Besuchermagneten für Ihren besonderen Anlass.

Flexibles Roboter-Fahrgeschäft für Events buchen: KUKA Coaster

Der KUKA Coaster sorgt für unvergessliche Fahrerlebnisse bei Jung und Alt. 

Komplettes Robotersystem für Messen und Events mieten – flexibel und absolut sicher im Passagierbetrieb

Der KUKA Coaster garantiert für alle Altersklassen pures Action-Entertainment mit höchster Sicherheit: Die Roboterbewegungen lassen sich je nach Wunsch des Fahrgastes stufenweise ausführen – von kindgerechten Drehungen um die eigene Achse bis hin zur turbulenten Überkopf-Action für Adrenalinjunkies.

Die absolute Sicherheit der Passagiere ist dabei gewährleistet durch: 

  • 100 % zertifizierte Strukturkomponenten und Getriebe 
  • Mechanische Anschläge
  • Permanente elektronische Überwachung
  • Einfache und sichere Bedienung durch leicht verständliche Grafiken auf dem großen Touch-Display
Dank mehrerer Bewegungsprogramme garantiert der KUKA Coaster Fahrspaß für die ganze Familie.

Alles in einem Set: Roboter inklusive Zubehör als mobiles Fahrgeschäft

Wir liefern Ihnen alles, was Sie für den schnellen und unkomplizierten Einsatz des KUKA Coasters benötigen – professionell auf- und abgebaut und bedient durch geschultes KUKA Personal.

  • Roboter
  • Sitzgondel für 2 Personen
  • Schutzzaun mit Zugangstür
  • Robotersteuerung KR C4
  • Bedienpanel mit Userlizenz für die Bediensoftware
  • 5 vordefinierte Fahrprogramme von Gentle bis Extreme
KUKA Coaster Set
Der KUKA Coaster wird mit allem nötigen Zubehör geliefert, professionell auf- und abgebaut und bedient.

Voraussetzungen für den Einsatz des Mietsystems:

Platzbedarf (Indoorbetrieb): 12 m x 12 m x 7 m / 14 m x 14 m x 7 m (mit Schutzzaun)
Aufbau/Abbau/Betrieb: 3 Tage Aufbau / 2 Tage Abbau mit 3 Mann geschultem Personal von KUKA
Gabelstapler (5 t Traglast):  Gabel (l ≥ 2300 mm, w ≤ 160 mm, d ≤ 60 mm)
Stromversorgung: 32 Ampere, 400 Volt CEKON-Steckdose ohne RCD / separate Erdung
Bodenbeschaffenheit: Betongüte C20/C25, Dicke mind. 250 mm
Genehmigungen: National von jeweiliger Behörde einzuholen