KUKA.SystemSoftware

KUKA.SystemSoftware ou KSS est le système d'exploitation et donc le cœur de toute la commande de robot. Il rassemble toutes les fonctions de base nécessaires à l'exploitation du système de robot. Le logiciel peut être aisément commandé avec le smartPAD KUKA.

Fonctionnement de KUKA.SystemSoftware

KUKA.SystemSoftware comprend les fonctions de base telles que la planification de la trajectoire ou la gestion des E/S. Des fonctions élargies sont également déjà intégrées dans KUKA.SystemSoftware. Celles-ci vous offrent diverses possibilités lors de la programmation de robots.

Votre avantage : grâce à la commande simple avec le smartPAD KUKA, la programmation peut être immédiatement contrôlée. Vous pouvez appeler facilement toutes les fonctions et toutes les étapes de programmation tout en ayant le robot et la pièce en vue.

La structure conviviale de KUKA.SystemSoftware est basée sur Windows, ce qui rend sa manipulation facile. De plus, l'ensemble de ses fonctions peut être élargi à tout moment grâces à des interfaces compatibles. Vous pouvez donc élargir et adapter le système à vos besoins par exemple en installant des progiciels supplémentaires contenant des instructions et des configurations spécifiques aux applications. 

Aperçu des fonctions de base

  • La programmation à différents niveaux de compétence est possible : de la programmation simple par formulaires en ligne à la programmation niveau expert en KRL (KUKA Robot Language)
  • Configuration de bus de champ et câblage d’E/S pour divers bus de champ (Profibus, Profinet, Ethernet-IP, EtherCAT, ProfiSafe, CIP-Safety, FSoE)
  • Multilinguisme : 26 langues sont disponibles au choix sur l’interface KUKA.SystemSoftware
  • Configuration flexible d’entraînements supplémentaires et/ou de cinématiques du client : Exploitation d'axes supplémentaires asynchrones, à rotation sans fin ou avec réglage de l'effort et d’entraînements Maître-Esclave en groupe
  • Solution de sauvegarde basée sur image avec KUKA.Recovery 
  • Jusqu’à huit interpréteurs robot cycliques parallèles pouvant être programmés de façon spécifique au client pour des tâches de commande n’étant pas limitées temporellement. Disponible en option à partir de KSS 8.3 avec KUKA.MultiSubmitInterpreter et disponible en tant que fonction standard à partir de KSS 8.5.

  • Sauvegardes de la configuration du système déclenchées par le serveur, basées sur le projet et effectuées par le gestionnaire de sauvegarde

Fonctions en option

  • Robots coopérants se partageant l’enveloppe d’évolution et la charge avec KUKA.RoboTeam
  • Communication de données TCP/IP avec KUKA.EthernetKRL
  • Connexion / communication de capteurs en temps réel avec KUKA.RobotSensorInterface
  • Protection du contrôleur contre les logiciels malveillants avec la solution antivirus KUKA.Ikarus ou le procédé Whitelisting KUKA.CPC
  • Surveillance élargie du robot et protection de la sécurité de l’installation par une définition sûre de l’enveloppe d’évolution, enveloppes d’évolution / zones de protection pouvant être activées avec une technique sûre, outils de sécurité pouvant être activés avec une technique sûre ainsi que des fonctions de surveillance supplémentaires adaptées aux besoins concrets avec KUKA.SafeOperation, KUKA.SafeRangeMonitoring ou KUKA.SafeSingleBrake
  • Protection du savoir-faire de KUKA.SystemSoftware par le cryptage des modules de fonctions avec KUKA.Encryption Tool
  • Modes élargis pour la gestion des utilisateurs pour l’utilisation de clés USB en tant que moyen de transmission ou la connexion à des systèmes externes tels que des clés Euchner à l'aide de KUKA.Userkey 
  • Logiciel API déterministe intégré pour l’extension de la fonction de base avec tous les avantages apportés par l’accès au système E/S et au système existant à l’aide de KUKA.ProConOs
  • Définir soi-même les modules de programme. Les intégrateurs KUKA peuvent élargir la bibliothèque de formulaires en ligne KUKA de façon spécifique au client en utilisant la technologie KUKA.UserTech.

Fonctions d’ingénierie avec KUKA.SystemSoftware

  • Conception et configuration du contrôleur avec des projets basés sur les banques de données et les catalogues avec l’aide de KUKA.WorkVisual
  • Interface intégrée dans KUKA.WorkVisual pour KUKA.Multiprog l’environnement d’ingénierie du logiciel API KUKA.ProConOs. 
  • Détermination des données de charge d’outils montés avec KUKA.LoadDataDetermination 
  • Simulation de cellules robotisées complètes avec KUKA.Sim
  • Commande de robot virtuelle avec KUKA.OfficeLite
  • Création de progiciels individuels spécifiques au client avec KUKA.OptionPackageEditor

Nous utilisons des cookies afin de vous proposer le meilleur service en ligne. En savoir plus.

OK