Restoration Robotics : greffe de cheveux précises avec un robot
Avec ARTAS iX™, Restoration Robotics a développé une solution intelligente combinant, dans une application innovante, le prélèvement mini-invasif de cheveux et leur greffe consécutive. Le robot sensitif à 7 axes LBR Med de KUKA représente la base de ce système. Grâce à sa précision et sa certification en tant que composant de produits médicaux, il peut être utilisé de façon optimale pour cette application. Lors de cette procédure esthétique, des follicules pileux sont extraits principalement de l’occiput et greffés dans les endroits dégarnis du cuir chevelu. Les greffons ne mesurant que quelques millimètres sont prélevés par milliers avant d’être greffés. Précision de répétabilité et qualité constante sont donc prioritaires. Le LBR est donc prédestiné pour ces tâches du fait de ses propriétés uniques en leur genre.
Grâce à des algorithmes spéciaux, on obtient non seulement une densité de cheveux d’aspect naturel, mais également un résultat optimal pour le patient. Avec ARTAS iX™, Restoration Robotics peut améliorer la vie de millions d’hommes souffrant de chute des cheveux.