Apprentissage manuel de robots de soudage à l’arc sous protection gazeuse KUKA

Avec le pack de commande sans fil KUKA ready2_pilot, le guidage manuel du robot est un jeu d'enfant. La fonction de guidage manuel est adapté à toutes les catégories de charges des robots, sans connaissances en programmation. Il est possible de guider le robot d’un point à l’autre ou de parcourir des trajectoires complètes et de les sauvegarder en actionnant un bouton.

Il est également possible de programmer des instructions de technologie de soudage directement avec les touches de la souris 6D, en combinaison avec KUKA.ArcTech.