Válassza ki a helyét:

Ország

LBR iiwa

Az LBR iiwa, az érzékeny szerelési munkákhoz való könnyűépítésű robotunk segítségével eltűnnek a munkatérből a védőkerítések és szabaddá teszik az utat az ember és robot közötti együttműködés előtt. 


Az LBR iiwa az első sorozatgyártott érzékeny – és ezáltal ember és robot közötti együttműködésre képes – robot. Az LBR a „könnyűépítésű robot" rövidítése, az iiwa pedig az „intelligent industrial work assistant" szavaké. Ezáltal új korszak kezdődik az ipari szenzitív robotikában, amely az újfajta, jövőbiztos gyártási folyamatok alapköve. Ember és robot először tud szoros együttműködésben rendkívül érzékeny feladatokat megoldani. Így új munkaterületek jönnek létre, és szabad az út a nagyobb gazdaságosság és legnagyobb hatékonyság felé. Az együttműködésen alapuló, érzékeny LBR iiwa robotok két kivitelben kaphatóak, legfeljebb 7 és 14 kg-os teherbírással.

7 - 14 Teherbírás kg-ban

800 - 820 Hatótávolság mm-ben

Előnyök


Gyors reakciójú 

A csuklónyomaték-érzékelőkkel az LBR iiwa azonnal felismeri az érintkezést és az erőt és sebességet azonnal lecsökkenti. Az érzékeny alkatrészeket a pozíció- és hajlékonyság-szabályozás révén vágó és szorító helyek nélkül kezeli.

Tanulóképes

Válasszon a három üzemmódból és programozza szimulációval az LBR iiwa-t. Mutassa meg neki a kívánt pozíciót – a robot pedig megjegyzi a pálya pontján lévőp koordinátákat. A szünetekre szakítsa meg és irányítsa őt egyszerűen érintéssel.

Finom, érzékeny

A nagyteljesítményű szabályozással rendelkező könnyűsúlyként az LBR iiwa gyorsan, erőszabályozással felismeri a kontúrokat. Rögzíti a helyes beépítési pozíciót és az alkatrészeket gyorsan, nagy pontossággal szereli fel, ahol a tengelyspecifikus szerelési pontosság a maximum nyomaték ±2%-a. A kis, filigrán részeket az LBR iiwa az Ön segítsége nélkül is pillanatok alatt megtalálja. 

Önálló

Az LBR iiwa-hoz tartozó KUKA Sunrise Cabinet vezérlés leegyszerűsíti az összetett feladatok gyors üzembe helyezését is. Tegye őt az ember harmadik kezévé – és végeztessen vele nem ergonómikus, monoton munkákat megbízhatóan és önállóan.

reddot Award 2016 winner

LBR iiwa az ember és robot közötti együttműködésben

Az LBR iiwa a mind a hét tengelyén lévő csuklónyomaték-érzékelő révén közvetlenül együtt tud működni az emberrel.

Kérjen ajánlatot vagy tudjon meg még több műszaki információt a LBR iiwa

Ajánlatot kérek Meglátogatom a my.KUKA Marketplace oldalt

Opciók a közegek csőkarimáihoz

Az LBR iiwa kinematikus szerkezetében el van rejtve a külső komponensek energia-ellátása.

Az energia-ellátás pneumatikus és elektromos kivitelben érhető el. Minden közeg-csőkarima a DIN ISO 9409-1-50-7-M6 szerinti furatképpel rendelkezik.

De media flens van de LBR iiwa is er in twee varianten.
Az LBR iiwa közegeinek csőkarimája kétféle kivitelben érhető el.

LBR iiwa adatok áttekintése

LBR iiwa 7 R800 LBR iiwa 7 R800 CR LBR iiwa 7 R800 RAL 9016 LBR iiwa 14 R820 LBR iiwa 14 R820 CR LBR iiwa 14 R820 RAL 9016
Teherbírás
7 kg
7 kg
7 kg
14 kg
14 kg
14 kg
Max. hatótávolság
800 mm
800 mm
800 mm
820 mm
820 mm
820 mm
Építési mód
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Szabványos
Verzió a környezet függvényében
Szabványos
Cleanroom
Szabványos
Szabványos
Cleanroom
Szabványos
Beszerelési helyzet(n)
Fal, Mennyezet, Padló
Padló
Fal, Mennyezet, Padló
Fal, Mennyezet, Padló
Padló
Fal, Mennyezet, Padló
Védettség
IP 54
IP 54
IP 54
IP 54
IP 54
IP 54
Adatlap
KUKA Marketplace

További linkek

Vezérlés
Robot csomagok
Pozicionálók & lineáris egységek