Rugalmas erőgépek minden eshetőségre: A KUKA új raklapozó robotjai
Az új KR FORTEC PA és a KR FORTEC ultra PA termékcsalád révén a KUKA négy új raklapozó robotot kínál a nagy teherbírású portfólióban. Gyorsak, erősek, és nagy hatékonyságú raklapozási feladatokat képesek elvégezni. Ezen kívül moduláris felépítésüknek köszönhetően gazdaságos a karbantartásuk.
2025. január 30.
A KR FORTEC PA egy nagy teljesítményű raklapozó robot, amelyet az akár 500 kg-os nagy hasznos terhelés és a széles hatótávolság jellemez. Karcsú kialakításával nemcsak figyelemre méltó mozgékonyságot, hanem kiemelkedő teljesítményt is kínál, amely optimális ütemidőket biztosít.
Alacsony üzemeltetési összköltség
A KR FORTEC PA ideális a raklapozási feladatok széles skálájához, a kis italdobozoktól a 200 literes hordók rakodásáig. A nagy teherbírás és az alacsony energiafogyasztás hozzájárul a teljes üzemeltetési költség (total cost of ownership) jelentős csökkenéséhez. A modularizálás lehetővé teszi, hogy a KR FORTEC, a KR QUANTEC és a KR FORTEC ultra robotmodellekből azonos méretű pótalkatrészeket lehessen használni, és ezzel megtakaríthatjuk a raktározási költségeket.

Nagy teherbírású raklapozó robot: a KR FORTEC ultra PA
Emellett a KR FORTEC ultra PA is piacra kerül. A nagy teherbírású raklapozó robot akár 800 kg-os terheket is könnyedén felemel, és különböző iparágakban, többek között az építőiparban alkalmazzák, ahol nehéz kövek raklapozására is használható. Ezenkívül alkalmas arra, hogy jelentős mennyiségű, nagyméretű italpalackot megragadjon. A kettős lengőkarok segítenek a nagyobb merevség és pontosság elérésében, a csökkentett tömeg mellett is. A KR FORTEC ultra PA szintén moduláris felépítésű, ami csökkenti a pótalkatrészek tárolásának költségeit.