Paquetes de fuerza flexibles para todos los casos: los nuevos robots de paletizado de KUKA
Con la nueva familia KR FORTEC PA y KR FORTEC ultra PA, KUKA ofrece cuatro nuevos robots de paletizado en la gama de cargas pesadas. Son rápidos y potentes, y pueden ejecutar con gran eficiencia una variedad de tareas de paletizado. Además, gracias a su estructura modular, tienen poca necesidad de mantenimiento.
30 de enero de 2025
KR FORTEC PA es un potente robot de paletizado que destaca por su elevada carga útil de hasta 500 kg y grandes alcances. Con su estilizado diseño, no solo ofrece una maniobrabilidad notable, sino también un rendimiento sobresaliente que garantiza tiempos de ciclo óptimos.
Bajos costes totales de explotación
KR FORTEC PA es ideal para una gran variedad de tareas de paletizado, desde apilar pequeñas latas de bebidas hasta colocar depósitos de 200 litros. La alta capacidad de carga y el bajo consumo de energía contribuyen a una reducción significativa del coste total de propiedad (Total Cost of Ownership). Y, gracias a la modulación, se pueden utilizar piezas de repuesto idénticas de los modelos de robot KR FORTEC, KR QUANTEC y KR FORTEC ultra, lo que permite ahorrar costes de almacenamiento.
Robots de paletizado de la clase para cargas pesadas: KR FORTEC ultra PA
Y para ellos se lanza el KR FORTEC ultra PA al mercado. El robot de paletizado de la clase para cargas pesadas eleva sin esfuerzo cargas de hasta 800 kg y se utiliza en diversos sectores, incluido el sector de la construcción, donde puede utilizarse para el paletizado de piedras pesadas. Además, es ideal para transportar toda una capa de botellas grandes. Su brazo de oscilación doble contribuye a una mayor rigidez y exactitud con un peso reducido. KR FORTEC ultra PA también está construido de forma modular, lo que reduce los costes de almacenamiento de las piezas de repuesto.