Elastyczne jednostki dla wszystkich zastosowań: Nowe roboty paletyzujące firmy KUKA
Dzięki nowym modelom z rodziny KR FORTEC PA i KR FORTEC ultra PA firma KUKA może zaoferować w sumie cztery nowe przemysłowe roboty paletyzujące do dużych obciążeń. Są one szybkie i mocne, a przy tym potrafią niezwykle wydajnie wykonywać wiele zadań związanych z paletyzacją. Ponadto dzięki modułowej konstrukcji możesz zaoszczędzić na ich konserwacji.
30 stycznia 2025
KR FORTEC PA to wydajny przemysłowy robot paletyzujący, wyróżniający się dużym udźwigiem do 500 kg oraz dużym zasięgiem. Dzięki smukłej konstrukcji oferuje nie tylko nadzwyczajną zwrotność, lecz również doskonałą wydajność, która zapewnia optymalne czasy taktowania.
Niski całkowity koszt posiadania
KR FORTEC PA idealnie nadaje się do wielu zadań związanych z paletyzacją: od układania w stosy małych puszek z napojami aż po układanie 200-litrowych beczek. Duży udźwig i niskie zużycie energii przyczyniają się do znacznego obniżenia całkowitego kosztu posiadania TCO (Total Cost of Ownership). Ze względu na modułowość można stosować identyczne pod względem konstrukcyjnym części zamienne z modeli KR FORTEC, KR QUANTEC i KR FORTEC ultra, co pozwala zaoszczędzić na kosztach magazynowania.
Robot paletyzujący należący do klasy dużych obciążeń: KR FORTEC ultra PA
Dodatkowo na rynek wprowadziliśmy KR FORTEC ultra PA. Robota paletyzującego należącego do klasy dużych obciążeń, który bez trudu przenosi ładunki o masie do 800 kg, dlatego znajduje zastosowanie w różnych branżach, m.in. w budownictwie, gdzie może być wykorzystywany do paletyzacji ciężkich kamieni. Poza tym jest w stanie chwycić i podnieść całą warstwę dużych butelek z napojami. Za wysoką sztywność i dokładność, przy zmniejszonej masie, odpowiada podwójny wahacz. KR FORTEC ultra PA ma budowę modułową, co zmniejsza koszty magazynowania części zamiennych.