Flexibele krachtpatsers voor elke situatie: de nieuwe palletiseerrobots van KUKA
Met de nieuwe KR FORTEC PA en de KR FORTEC ultra PA-familie biedt KUKA vier nieuwe palletiseerrobots in het assortiment voor zware lasten. Ze zijn snel en krachtig en kunnen een groot aantal palletiseertaken met hoge efficiëntie uitvoeren. Bovendien zijn ze dankzij hun modulaire bouwwijze zuinig in onderhoud.
30 januari 2025
De KR FORTEC PA is een krachtige palletiseerrobot diezich onderscheidt door zijn hoge nuttige last tot 500 kg en grote reikwijdten. Met zijn slanke design biedt hij niet alleen een opmerkelijke wendbaarheid, maar ook uitstekende prestaties, die optimale cyclustijden garanderen.
Lage totale bedrijfskosten
De KR FORTEC PA is uitermate geschikt voor een groot aantal palletiseertaken, van het stapelen van kleine blikjes tot het plaatsen van vaten van 200 liter. De hoge draagkracht en het lage energieverbruik dragen bij tot een aanzienlijke reductie van de totale bedrijfskosten (Total Cost of Ownership). En vanwege de modulaire opzet kunnen identieke reserveonderdelen uit de robotmodellen KR FORTEC, KR QUANTEC en KR FORTEC ultra worden gebruikt, wat opslagkosten bespaart.
Palletiseerrobot van de klasse voor zware lasten: de KR FORTEC ultra PA
Daarnaast komt de KR FORTEC ultra PA op de markt. De palletiseerrobot van de klasse voor zware lasten tilt moeiteloos lasten tot 800 kg en kan worden ingezet gebruikt in verschillende branches, zoals de bouwsector, waar hij kan worden gebruikt voor het palletiseren van zware stenen. Bovendien is hij in staat een hele laag grote drankflessen op te pakken. Zijn dubbele zwenkarm verleent hem een grotere stijfheid en nauwkeurigheid bij een lager gewicht. Ook de KR FORTEC ultra PA is modulair opgebouwd, waardoor de kosten voor het opslaan van reserveonderdelen worden gereduceerd.