Une gamme flexible qui s'étoffe : les nouveaux robots de palettisation de KUKA
Avec la nouvelle famille KR FORTEC PA et KR FORTEC ultra PA, KUKA propose quatre nouveaux robots de palettisation dans sa gamme de poids lourds. Ils sont rapides et puissants et peuvent effectuer une grande variété de tâches de palettisation avec une grande efficacité. De plus, grâce à leur structure modulaire, ils sont économiques en termes de maintenance.
30 janvier 2025
Le robot KR FORTEC PA est un robot de palettisation performant, qui se distingue par sa charge utile élevée allant jusqu’à 500 kg ainsi que de grandes portées. Avec son design svelte, il offre non seulement une agilité remarquable, mais aussi des performances exceptionnelles qui garantissent des durées de cycle optimales.
Des frais d'exploitation réduits
Le KR FORTEC PA est idéal pour un grand nombre de tâches de palettisation, de l’empilage de petites canettes de boisson à la disposition de fûts de 200 litres. La capacité de charge élevée et la faible consommation d’énergie contribuent à une réduction significative des frais globaux d’exploitation (Total Cost of Ownership). Et grâce à la modularisation, il est possible d’utiliser des pièces de rechange identiques provenant des modèles de robots KR FORTEC, KR QUANTEC et KR FORTEC ultra, ce qui permet de réduire les frais de stockage.
Robot de palettisation de la catégorie de charges lourdes : le KR FORTEC ultra PA
En complément, le KR FORTEC ultra PA est lancé sur le marché. Le robot de palettisation de la catégorie des charges lourdes soulève sans effort des charges jusqu’à 800 kg et est utilisé dans différents secteurs, y compris celui de la construction, où il peut être utilisé pour palettiser de lourdes pierres. En outre, il permet de saisir une caisse entière de grandes bouteilles de boissons. Son double bras lui confère une rigidité et une précision accrues tout en réduisant son poids. Le KR FORTEC ultra PA est également de conception modulaire, ce qui réduit les frais de stockage des pièces de rechange.