Výkonné a flexibilní řešení pro každé použití: Nové paletizační roboty KUKA
Novinky z řady KR FORTEC PA a KR FORTEC ultra PA, KUKA nabízí ve svém portfoliu čtyři nové paletizační roboty s vysokým zatížením. Díky rychlosti a výkonosti mohou provádět nejrůznější paletizační úkoly s vysokou účinností. Unikátní modulární konstrukce je velmi nenáročná na údržbu.
30. ledna 2025
KR FORTEC PA je vysoce výkonný paletizační robot, který se vyznačuje vysokou nosností až 500 kg a dlouhým dosahem. Díky své štíhlé konstrukci nabízí nejen pozoruhodnou agilitu, ale také mimořádný výkon, který zajišťuje optimální dobu cyklu.
Nízké provozní náklady
KR FORTEC PA je ideální pro širokou škálu paletizačních úkolů, od stohování malých nápojových plechovek až po uspořádání 200litrových sudů. Vysoká nosnost a nízká spotřeba energie přispívají k významnému snížení celkových provozních nákladů (Total Cost of Ownership). Díky modularizaci lze navíc použít identické náhradní díly z modelů robotů KR FORTEC, KR QUANTEC a KR FORTEC ultra, a tím šetří náklady na skladování.
Paletizační roboty těžké kategorie: KR FORTEC ultra PA
Na trh přichází i model KR FORTEC ultra PA. Paletizační robot pro velké zatížení zvedá bez námahy břemena o hmotnosti až 800 kg a používá se v různých průmyslových odvětvích, včetně stavebnictví, kde jej lze použít k paletizaci těžkých kamenů. Dále se hodí k uchopení celé vrstvy velkých nápojových lahví. Unikátní dvojité rameno pomáhá dosáhnout vyšší tuhosti a přesnosti při snížené hmotnosti. KR FORTEC ultra PA má rovněž modulární konstrukci, která snižuje náklady na skladování náhradních dílů.