选择您所在的地点:

位置

适用于各种场合的灵活动力解决方案:KUKA 码垛堆垛机器人

凭借新型 KR FORTEC PA 和 KR FORTEC ultra PA 系列,KUKA 在其重载产品组合中推出了四款新型码垛机器人。它们速度快且动力强劲,能够高效地完成各种堆垛任务。由于采用模块化设计,在维护方面成本较低。

2025年1月30日


KR FORTEC PA 是一款性能强劲的码垛机器人,其特点是有效负载高达 500 kg且作用范围较大。凭借其纤薄的设计,它不仅提供了卓越的灵活性,还确保了出色的性能,从而实现最佳的节拍时间。

总体运营成本低

KR FORTEC PA 非常适合各种码垛任务,从小型饮料罐的堆叠到 200 升大桶的摆放都能胜任。高负载能力和低能耗显著降低了总体运营成本(总拥有成本)。由于采用了模块化设计,可以使用 KR FORTEC、KR QUANTEC 和 KR FORTEC ultra 这几款机器人模型的相同替换零件,从而节省库存成本。
高负载能力和低能耗降低了 KR FORTEC PA 的总体运营成本。

重载级别码垛机器人:KR FORTEC ultra PA

此外,KR FORTEC ultra PA 也已上市。这款重载级别的码垛机器人可以轻松搬运高达 800 kg 的重物,并且被广泛用于多个行业,例如在建筑行业用于重型石材的码垛。除此之外,它还适合抓取一整层大型饮料瓶。它的双摆臂设计有助于在减轻重量的同时提高其刚性和精度。KR FORTEC ultra PA 也同样采用了模块化设计,这降低了备件的仓储成本。
KR FORTEC ultra PA 属于重载级别。它可以在多个行业中应用。

可与直线导轨组合使用

这两款机器人都能够安装在可配置的线性轴上 – KR FORTEC PA 安装在 KL 4000 上,KR FORTEC ultra PA 安装在 KL 5000 上,这样它们的工作空间能够扩大至多达 31 米。

关于 KR FORTEC PA, KR FORTEC ultra PA 系列的更多信息

了解机器人系列的所有优势和技术功能。