Escolha a sua localização:

Localização

Potentes e flexíveis para todos os casos: Os novos robôs de paletização da KUKA

Com a nova família KR FORTEC PA e a família KR FORTEC ultra PA, a KUKA oferece quatro novos robôs de paletização no portfólio de carga pesada. Eles são rápidos e fortes e podem executar inúmeras funções de paletização com alta eficiência. Além disso, graças ao seu design modular, eles são econômicos na manutenção.

30 de janeiro de 2025


O KR FORTEC PA é um robô de paletização poderoso, que se destaca por sua alta carga útil de até 500 kg, bem como grandes raios de alcance. Com o seu design esguio ele não apenas oferece uma agilidade notável, mas também uma performance excepcional, que garante tempos de ciclo ideais.

Baixos custos totais de propriedade

O KR FORTEC PA é ideal para inúmeras funções de paletização, desde o empilhamento de pequenas latas de bebida até a disposição de barris de 200 litros. A alta capacidade de carga e o baixo consumo de energia contribuem para uma significativa reduçãos do custos totais de propriedade (Total Cost of Ownership). E devido à modularização podem ser usadas peças de reposição idênticas dos modelos de robô KR FORTEC, KR QUANTEC e KR FORTEC ultra, o que economiza custos de estoque.
Uma alta capacidade de carga e o baixo consumo de energia reduzem os custos totais de propriedade do KR FORTEC PA.

Robô de paletização da classe de carga pesada: o KR FORTEC ultra PA

Em complementação a isso, o KR FORTEC ultra PA chega ao mercado. O robô de paletização da classe de carga pesada levanta sem problemas cargas de até 800 kg e é utilizado em diversos ramos, incluindo o setor de construção, onde ele pode ser usado para a paletização de pedras pesadas. Além disso, ele é apropriado para apanhar uma camada inteira de grandes garrafas de bebidas. O balancim duplo lhe ajuda a aumentar a rigidez e precisão com peso reduzido. Também o KR FORTEC ultra PA tem estrutura modular, o que reduz os custos para o armazenamento de peças de reposição.
O KR FORTEC ultra PA atua na classe de carga pesada. Ele pode ser usado em diversos ramos.

Combináveis com unidades lineares

Os dois robôs podem ser montados sobre os eixos lineares configuráveis – o KR FORTEC PA na KL 4000 e o KR FORTEC ultra PA na KL 5000, o que pode aumentar a sua área de trabalho para até 31 metros.

Mais informações sobre a família KR FORTEC PA, KR FORTEC ultra PA

Conheça todas as vantagens e funções técnicas da família de robôs.