Un concentrato di forza e flessibilità per tutte le situazioni: i nuovi robot di pallettizzazione KUKA
Con la nuova famiglia di KR FORTEC PA e KR FORTEC ultra PA, KUKA offre quattro nuovi robot pallettizzatori di carichi pesanti. Sono veloci e potenti e possono eseguire una serie di operazioni di pallettizzazione con grande efficienza. La manutenzione è economica grazie al loro design modulare.
30 gennaio 2025
Il KR FORTEC PA è un robot di pallettizzazione ad alte prestazioni, caratterizzato da un carico utile elevato, fino a 500 kg, e da un ampio raggio d’azione. Grazie al suo design snello, non solo offre una notevole manovrabilità, ma anche prestazioni eccezionali, che garantiscono tempi di ciclo ottimali.
Bassi costi totali di esercizio
Il KR FORTEC PA è ideale per una varietà di compiti di pallettizzazione, dall’impilamento di piccole lattine di bevande alla sistemazione di fusti da 200 litri. L’elevata capacità di carico e il basso consumo energetico contribuiscono a una significativa riduzione dei costi di esercizio totali (total cost of ownership). Inoltre, grazie alla modularizzazione è possibile utilizzare gli stessi pezzi di ricambio dei modelli di robot KR FORTEC, KR QUANTEC e KR FORTEC ultra, risparmiando sui costi di manutenzione.
Robot di palettizzazione per carichi pesanti: il KR FORTEC ultra PA
Sul mercato è stato lanciato anche il KR FORTEC ultra PA. Il robot di palettizzazione per carichi pesanti solleva senza sforzo carichi fino a 800 kg ed è utilizzato in vari settori, tra cui quello delle costruzioni, dove può essere impiegato per la palettizzazione di mattoni pesanti. È adatto anche per afferrare un intero strato di bottiglie di bevande di grandi dimensioni. La doppia culla garantisce maggiore rigidezza e precisione con un peso ridotto. Il KR FORTEC ultra PA ha anche un design modulare, che riduce i costi di stoccaggio dei pezzi di ricambio.